Meniu Caută

Piulițe bombate - nailon

În stoc

Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Cod Serie: SR1955

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Culoare Înălțime totală Cumpără
0,783 RON - 1,044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,463 RON - 0,6174 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,9185 RON - 1,1757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Negru
6.0 mm
0,7984 RON - 1,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Negru
12.0 mm
2,0207 RON - 4,4486 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,957 RON - 1,7541 RON 200 În stoc
M8
13.0 mm
Negru
15.0 mm
1,7681 RON - 2,8767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Negru
18.0 mm
0,7129 RON - 0,9865 RON 1000 În stoc
M5
8.0 mm
Negru
10.0 mm
0,957 RON - 1,7541 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
2,0207 RON - 4,4486 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Negru
22.0 mm
0,4476 RON - 0,5964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,5286 RON - 0,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,579 RON - 0,8678 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,6032 RON - 0,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
8.4 mm
Natural
9.5 mm
  • din 2
Piuliţă oarbă M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon

10326671

Interval de preț
1,7541 RON - 0,957 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326633

Interval de preț
0,9865 RON - 0,7129 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex