Meniu Caută

Șaibe arc - Spiră simplă

În stoc

Șaibele cu arc sunt proiectate pentru a devia în aplicare, creând mai multă fricțiune cu ansamblul și reducând riscul ca bolțul sau piulița să se desprindă. Sunt disponibile în oțel moale sau acetal natural.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni filet compatibil (Toate) Grosime Cumpără
0,1503 RON - 0,1856 RON 1900 În stoc
5.9 mm
10.5 mm
M5
0.8 mm
0,4351 RON - 0,5372 RON În producție
11.4 mm
21.5 mm
M10
1.4 mm
0,1846 RON - 0,2279 RON În producție
7.0 mm
11.3 mm
M6
0.8 mm
0,4039 RON - 0,4986 RON În producție
11.4 mm
21.5 mm
M10
0.9 mm
0,1408 RON - 0,1739 RON În producție
5.1 mm
9.2 mm
M5
0.7 mm
0,228 RON - 0,2815 RON În producție
8.3 mm
16.7 mm
M8
1.2 mm
0,1313 RON - 0,1621 RON În producție
4.3 mm
7.5 mm
M4
0.7 mm
0,2269 RON - 0,2801 RON În producție
6.7 mm
14.3 mm
M6
0.9 mm
0,0758 RON - 0,0758 RON În producție
4.1 mm
7.0 mm
M4
1.2 mm
0,1041 RON - 0,1041 RON 1900 În stoc
6.1 mm
9.9 mm
M6
1.6 mm
0,0725 RON - 0,0725 RON În producție
3.1 mm
5.6 mm
M3
1.0 mm
0,0993 RON - 0,0993 RON 1200 În stoc
5.1 mm
8.8 mm
M5
1.6 mm
0,1889 RON - 0,1889 RON În producție
8.1 mm
12.7 mm
M8
2.0 mm
Șaibă arc 5.9 mm 10.5 mm 0.8 mm Acetal

10218297

Interval de preț
0,1856 RON - 0,1503 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliacetal
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Localizare dinte
    Intern
Șaibă arc 11.4 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Interval de preț
0,5372 RON - 0,4351 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliacetal
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Localizare dinte
    Intern
Șaibă arc 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acetal

10218303

Interval de preț
0,2279 RON - 0,1846 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliacetal
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Localizare dinte
    Intern
Șaibă arc 11.4 mm 21.5 mm 0.9 mm Acetal

10218341

Interval de preț
0,4986 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliacetal
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Localizare dinte
    Intern
Șaibă arc 5.1 mm 9.2 mm 0.7 mm Acetal

10218280

Interval de preț
0,1739 RON - 0,1408 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliacetal
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Localizare dinte
    Intern
Șaibă arc 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Interval de preț
0,2815 RON - 0,228 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliacetal
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Localizare dinte
    Intern
Șaibă arc 4.3 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Interval de preț
0,1621 RON - 0,1313 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliacetal
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Localizare dinte
    Intern
Șaibă arc 6.7 mm 14.3 mm 0.9 mm Acetal

10218310

Interval de preț
0,2801 RON - 0,2269 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliacetal
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Localizare dinte
    Intern
Șaibă arc 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Oțel

10240045

Interval de preț
0,0758 RON - 0,0758 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Oțel moale
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Finalizare
    Zinc Plated
Șaibă arc 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Oțel

10240069

Interval de preț
0,1041 RON - 0,1041 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Oțel moale
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Finalizare
    Zinc Plated
Șaibă arc 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Oțel

10240038

Interval de preț
0,0725 RON - 0,0725 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Oțel moale
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Finalizare
    Zinc Plated
Șaibă arc 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Oțel

10240052

Interval de preț
0,0993 RON - 0,0993 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Oțel moale
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Finalizare
    Zinc Plated
Șaibă arc 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Oțel

10240076

Interval de preț
0,1889 RON - 0,1889 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Oțel moale
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibă cu o singură încrețitură
  • Finalizare
    Zinc Plated