Meniu Caută

Suport plăci circuite - sfert de rotație

În stoc

Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor, iar elementele de fixare cu sfert de rotație contribuie la ușurința montării.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou A Diametru orificiu A Hole Diameter B Grosime maximă panou B Lungime distanțier Cumpără
0,4504 RON - 0,5503 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10013274

Interval de preț
0,9733 RON - 0,7885 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu sfert de rotație
  • Caracteristici speciale
    Detașabile
  • Caracteristici speciale
    Orificiu cu sfert de rotaţie