Meniu Caută

șuruburi captive - înecate

În producție

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.

Această gamă de șuruburi captive cuprinde șuruburi cu cap înecat și acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.

Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat al unui șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207.
Material: Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Cumpără
5,6458 RON - 8,0654 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
12.0
4.5
M3
2.0
3.5
8,7568 RON - 12,5096 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
10.0
6.0
M4
2.8
4.5
9,1024 RON - 13,0035 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
12.0
7.5
M5
3.7
5.5
9,6785 RON - 13,8265 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
20.0
7.5
M5
3.7
5.5
12,6743 RON - 18,1062 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
60.0
7.5
M5
3.7
5.5
9,5633 RON - 13,6619 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
25.0
6.0
M4
2.8
4.5
5,0697 RON - 7,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
1.80
10.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
4,8393 RON - 6,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
6,1067 RON - 8,7238 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
9,1024 RON - 13,0035 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
11,522 RON - 16,4601 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
10,3699 RON - 14,8141 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
11,0612 RON - 15,8017 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
12,7895 RON - 18,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
10,0242 RON - 14,3203 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
25.0
7.5
M5
3.7
5.5
12,7895 RON - 18,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
4.10
20.0
10.0
M8
6.0
8.5
4,724 RON - 6,7486 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
5,0697 RON - 7,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
5,5306 RON - 7,9008 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
8,872 RON - 12,6743 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
  • din 3