Meniu Caută

Șuruburi de fixare - șurub cu cap cilindric crestat

În producție

Șuruburile captive din această gamă au un cap cilindric crestat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 1207 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0155

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Cumpără
11,0905 RON - 15,8465 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
1.3
2.5
10.0
1.2
3.8
11,5313 RON - 16,4718 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
2.6
4.5
19.0
2.8
7.0
11,931 RON - 17,0458 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
3.3
5.5
25.0
3.7
8.5
11,2853 RON - 16,1335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.0
3.5
18.0
2.0
5.5
11,5313 RON - 16,4718 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
2.6
4.5
50.0
2.8
7.0
11,2853 RON - 16,1335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.0
3.5
11.0
2.0
5.5
11,2853 RON - 16,1335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.0
3.5
13.0
2.0
5.5
10,168 RON - 14,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.7
2.0
2.8
8.0
1.7
4.5
12,1668 RON - 17,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
3.3
5.5
60.0
3.7
8.5
12,1668 RON - 17,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
3.9
6.5
20.0
4.2
10.0
12,3718 RON - 17,671 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
11,5313 RON - 16,4718 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
5.2
2.4
3.8
30.0
2.3
6.0
11,0905 RON - 15,8465 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
12,1668 RON - 17,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
3.3
5.5
50.0
3.7
8.5
12,3718 RON - 17,671 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
3.9
6.5
50.0
4.2
10.0
11,0905 RON - 15,8465 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
1.3
2.5
16.0
1.2
3.8
11,726 RON - 16,7588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
3.3
5.5
18.0
3.7
8.5
12,1668 RON - 17,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
3.9
6.5
25.0
4.2
10.0
11,5313 RON - 16,4718 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.0
3.5
25.0
2.0
5.5
11,2853 RON - 16,1335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.7
1.6
2.8
16.0
1.7
4.5
  • din 3