10305386
551926
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 569,1682 RON |
10 + | 214,6164 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru tijă | 10.0 mm |
---|---|
Diametru tijă | 0.394 in |
Diametru tub | 23.0 mm |
Diametru tub | 0.906 in |
Lungime cursă | 100.0 mm |
Lungime cursă | 3.937 in |
Lungimea tubului | 145.0 mm |
Lungimea tubului | 5.709 in |
Forță maximă | 1000.0 N |
Forță maximă | 1000.0 N |
Dimensiune filet | M8 |
Finalizare | Nitrurat |
Material tijă | Oțel |
Material complet | Oțel |
Lungime filetată | 12.0 mm |
Lungime filetată | 0.472 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina