Meniu Caută

Tub termocontractabil - neaderent

În stoc

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
213 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior (contractat) Raport de contracţie Diametru interior precontractat Culoare Formă tub Cumpără
320,1412 RON - 320,1412 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Mov
Rotund
478,4646 RON - 478,4646 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Mov
Plat
271,2492 RON - 271,2492 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Roșu
Rotund
320,1412 RON - 320,1412 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Alb
Rotund
478,4646 RON - 478,4646 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Alb
Plat
329,0383 RON - 329,0383 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Alb
Rotund
271,2492 RON - 271,2492 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Alb
Rotund
449,093 RON - 449,093 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Alb
Plat
359,3221 RON - 359,3221 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
3:1
1.5 mm
Negru
Rotund
598,8841 RON - 598,8841 RON 1 În stoc
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Negru
Plat
1 581,0312 RON - 1 581,0312 RON 4 În stoc
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Negru
Plat
551,3114 RON - 664,7283 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Roșu
Plat
305,4203 RON - 305,4203 RON 3 În stoc
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Negru
Rotund
613,6332 RON - 613,6332 RON 11 În stoc
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Alb
Plat
619,5692 RON - 619,5692 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Alb
Plat
51,2916 RON - 61,4939 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Mov
Rotund
111,1296 RON - 134,1441 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Mov
Plat
449,093 RON - 449,093 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Mov
Plat
903,5608 RON - 903,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
3:1
32.0 mm
Mov
Plat
627,6243 RON - 627,6243 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Gri
Plat
  • din 11
Tub termocontractabil 3:1 9.0 mm XLPO Negru

10392577

Interval de preț
598,8841 RON - 598,8841 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Stil ambalare
    Roll
  • Diametru interior (contractat)
    3.0 mm
Tub termocontractabil 3:1 39.0 mm XLPO Negru

10392614

Interval de preț
1 581,0312 RON - 1 581,0312 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Stil ambalare
    Roll
  • Diametru interior (contractat)
    13.0 mm
Tub termocontractabil 3:1 4.5 mm XLPO Negru

10392553

Interval de preț
305,4203 RON - 305,4203 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Stil ambalare
    Roll
  • Diametru interior (contractat)
    1.5 mm
Tub termocontractabil 2:1 25.4 mm XLPO Alb

10392034

Interval de preț
613,6332 RON - 613,6332 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Alb
  • Stil ambalare
    Roll
  • Diametru interior (contractat)
    12.7 mm