Tubul drept de mascare este destinat acoperirii știfturilor și știfturilor lungi cu capace scurte. Poate fi tăiat la dimensiunea dorită și mascat cu o gaură prin care se trece diametrul exterior al tuburilor. Livrat în rulouri pentru un confort sporit.
Material: Silicon Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Lungime rolă | Material | d | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,801 RON - 45,2321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 27,435 RON - 27,435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 37,3847 RON - 85,4543 RON | 2 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 65,6617 RON - 149,867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248713 | 103,1025 RON - 235,4643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 135,8281 RON - 310,3262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,4022 RON - 9,4022 RON | 5 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,079 RON - 29,9162 RON | 5 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,9663 RON - 38,6476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 18,0328 RON - 49,5263 RON | 8 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 29,3856 RON - 29,3856 RON | 10 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 50,3653 RON - 50,3653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 78,5162 RON - 78,5162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 111,2838 RON - 254,2156 RON | 40 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Cauciuc siliconic
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 105,0415 RON - 225,8784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,9794 RON - 24,2689 RON | 25 În stoc |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,823 RON - 17,823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,6215 RON - 16,6215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 81,4603 RON - 175,1701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,0857 RON - 11,0857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina