Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(55 Produse)
Suporturile antivibrații pentru solicitări intense montate prin înșurubare absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot datorită aderenței la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere
Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.
Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.
Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.
Aceste articulații Clevis din oțel cu cleme de reținere sunt un tip de cuplare în care piesele pereche se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Clema de reținere este o clemă care se blochează pe loc în jurul bazei capului prevenind deconectarea accidentală, rezultând un ansamblu curat și compact. Substanța de oțel îi asigură longevitatea și capacitatea de a suporta forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de reținere. Acest lucru permite examinarea, lubrifierea sau înlocuirea componentelor.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare, precum și în industrii precum construcții, auto și producție.
Acești știfturi clevis cu gaură sunt știfturi cilindrice cu un orificiu prin corpul știftului pe o parte și un cap plat pe cealaltă parte. Sunt gândite să se potrivească prin orificiile unei îmbinări clevis, după care un știft cotter, un știft cu arc sau un alt mecanism de blocare este plasat prin orificiul din știftul clevis pentru a-l fixa pe loc și pentru a preveni rotirea sau dislocarea acestuia.
Oferă o rezistență excelentă, durabilitate și rezistență la coroziune. Designul său cilindric permite introducerea simplă în găuri și rotirea componentei de împerechere. În același timp, capul plat asigură o oprire în timpul instalării.
Este ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scos din îmbinarea clevis. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.
Acești știfturi Clevis sunt știfturi cilindrice cu un cap plat pe de o parte. Sunt gândite să se potrivească în găurile unei articulații Clevis, formând o legătură pivotantă care permite mișcarea și reglarea unghiulară.
Oferă o rezistență excelentă, durabilitate și rezistență la coroziune. Designul său cilindric permite introducerea simplă în găuri și rotirea componentei de împerechere. În același timp, capul plat asigură o oprire în timpul instalării.
Designul lor le permite dezasamblarea rapidă și ușoară, modificarea sau înlocuirea știftului după cum este necesar. Folosite în industria auto, producție și construcții pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.