Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Articulații sferice

 (3 Produse)

Listă Grilă

Articulații cu bilă și soclu

Aceste articulații cu bilă și soclu pot fi folosite pentru a îmbina două componente în diferite moduri. Sunt puternice și de lungă durată, garantând performanțe de încredere chiar și la sarcini enorme. Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.

Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate. Designul lor permite rotația și mișcarea unghiulară, făcându-le perfecte pentru aplicații multidirecționale.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.
  • Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Articulații cu bilă și soclu - cu capac de etanșare

Aceste articulații cu bilă și soclu cu capace de etanșare sunt folosite pentru a conecta două componente în numeroase moduri. Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată pentru o funcționare uniformă.

Sunt alcătuite dintr-o bilă care se potrivește într-un soclu, permițând celor două secțiuni să se miște liber una față de alta. La majoritatea articulațiilor cu bilă și soclu, bila este poziționată pe un ax care se rotește într-o carcasă. Carcasa este de obicei fixată pe fiecare dintre cele două componente care sunt combinate. Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, resturile și alte particule să intre în articulație și să provoace daune.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată.
  • Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, sau resturile să intre în articulație.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Articulații cu bilă și soclu - cu carcase plate

Aceste articulații cu bilă și soclu cu carcase plate sunt folosite pentru a conecta două articole. Sistemul cu bilă și soclu al acestor articulații permite o mișcare uniformă și flexibilă în numeroase direcții. Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.

Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii componentelor de conectare, permițând flexibilitate acolo unde există decalaje.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii.
  • Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490