Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(15 Produse)
Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..
Cod Serie: SR2051
Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Atraktívne zakrytie nevzhľadných skrutiek a matíc ľahko a rýchlo. Samolepiace zadná strana pre rýchlu a jednoduchú montáž. Široká škála dekorov, ktorá zodpovedá najčastejšie používaným nábytkárskym materiálom.
Cod Serie: SR1600
Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.
Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.
Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.
Nevyžaduje spojovacie diely.
Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.
Mânerele de tragere cu formă arcuită sunt ușoare și oferă un finisaj ergonomic, modern. Oferă o varietate de tipuri de montare, fie frontală, fie dorsală.
Mânerele de tragere cu formă de punte sunt mânere solide folosite atât la deschiderea, cât și la închiderea ușilor și capacelor dulapurilor masive. Oferă o serie de materiale, potrivite diferitelor medii și forței de tragere, cu o gamă de tipuri de montare frontală sau dorsală.
Zapustené mostíkové rukoväte sú namontované v rovine k dverám alebo panelu. Môžu sa namontovať ich zaklapnutím do panelu; môžu byť tiež zvárané alebo pripevnené skrutkami. Najpredávanejšie sú plastové zapustené rukoväte; ponúkame však aj madlá z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Ansamblurile de mânere se montează în orificii pe partea frontală a panourilor și prezintă profiluri ergonomice, oferind un aspect plăcut și confort în timpul acționării. Marea diversitate de forme constructive și materiale le face potrivite pentru o multitudine de aplicații și medii de utilizare.
Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.
Chrániče celého čela príruby majú lepiacu podložku, jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.
Chrániče poskytujú celoplošnú ochranu vonkajšieho priemeru príruby. Spĺňajú špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47 s menovitým tlakom 15 libier (lb).
Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.
Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Cod Serie: SR1718
Držiaky dokumentov poskytujú miesto pre dokumentáciu, ktorá musí byť ľahko dostupná na krytoch strojov, elektrických paneloch a podobných aplikáciách. Držiaky sú dodávané so samolepiacimi pásikmi pre rýchle pripevnenie.
Aceste suporturi pentru conexiune fibră sunt realizate din nailon sau polipropilenă (PP). Au o varietate de configurații fante și metode de montare și pot susține până la 24 de conexiuni de îmbinare. Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V0 și UL94 V2. Printre variantele de culoare se numără: negru, albastru, verde, natural, roșu și galben.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.