Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Balamale cu ridicare Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică

 (9 Produse)

Listă Grilă

Adaptoare pentru tăierea cablului de fibră optică

Adaptoarele pentru montarea conectoarelor de fibră optică transformă un orificiu pentru conector SC într-un orificiu pentru conector ST. Duplexorul de fibră optică face posibilă divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Fabricat din nailon negru conform UL94 V2 sau nailon natural.

Balama cu ridicare montată cu șuruburi

Nastaviteľné závesy skrutkovacie sa dajú ľahko zdvihnúť na zloženie zapustených dverí. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje požiadavkám aplikácie a povrchovej úpravy. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé. S konštrukciou plochého pántu s predvŕtaným otvorom na priskrutkovanie na rám.

Balamale decalate metalice cu ridicare

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil, Aliaj de zinc turnat sub presiune, Aliaj de zincCuloare: Natural, Negru, Gri, , CromStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code:

Balamale liniare metalice cu ridicare

Štandardné pánty kovové s čapom sú bočné závesy, ktoré sa dajú ľahko nasadiť a zvesiť zo vstavaných dvier. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé.

Bucşe conectoare pentru fibră optică

Fabricate din elastomeri termoplastici negri (TPE), învelișurile pentru conectori pentru fibră optică asigură detensionarea fibrelor micron și o protecție suplimentară a fibrei la trecerea prin gaură. Învelișul de tranziție de 900 de microni limitează îndoirea fibrei, prevenind pierderea semnalului.

Dispozitive de prindere, de limitare a îndoirii fibrei optice

Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien sú vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Navrhnuté na poskytovanie ochrany proti zlomeniu a zalomeniu pri akýchkoľvek aplikáciách smerovania vlákien. K dispozícii triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Cod Serie: SROFTHSP

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică

Gestionează rutarea fibrei, eliminând probleme precum: strivire, îndoire și micro-îndoire. Potrivit pentru aplicații cu fibre instalate prin suflare pe distanță scurtă și pentru aplicații FTTH/FTTB de curbură. Fabricat din polipropilenă (PP) sau tereftalat de polibutilenă (PBT). Disponibil în varianta albă sau neagră. Clasa UL94 V0.

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Accesoriu pentru colectarea fibrei optice

Componentele pentru fibră optică permit gruparea mecanică și sigură a cablurilor cu fibre multiple cu aramidă. Colectorul poate fi suprapus și asigură o ieșire de până la 4 fire. Este disponibil și un kit de dezvoltare cu toate modelele de adaptor (OFM-4-05-19BLK). Fabricat din nailon negru conform UL94 V2.

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Duplexor pentru fibră optică

Duplexorul pentru tuburi de limitare a îndoirii din fibră de nailon permite divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Asigură o gamă de adaptoare de intrare care acoperă OFBLT, mănunchiuri de fibre, cabluri și cordoane de legătură de mărimi cuprinse între 2,5 mm și 7,00 mm în diametru. Variante în culorile negru, albastru și verde. Clasa UL94 V0.