Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.
Inelele de blocare din gama noastră sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în două tipuri diferite: inele de blocare și șaibe pentru inele de blocare. Sunt utilizate frecvent în combinație cu niturile cu clichet atunci când orificiul compatibil are un diametru de 5,5 mm.
Atunci când inelele de fixare sunt utilizate cu clemele pentru nituri cu înclichetare, spațiul de fixare devine mai mare, iar acest lucru permite utilizarea întregii lungimi de fixare a nitului. Această combinație este ideală pentru îmbinarea aplicațiilor foarte subțiri.
Șaiba cu inel de blocare poate fi folosită atât cu un inel de blocare, cât și cu un nit cu înclichetare; acest lucru are ca rezultat un suport de suprafață mai mare pentru materiale mai moi și pentru găuri de dimensiuni mai mari. Această combinație este potrivită pentru aplicații rotative.
Niturile cu clichet sunt un dispozitiv de fixare colorat din plastic, care necesită un ansamblu cu două nituri. Pur și simplu prindeți cele două nituri identice cu clichet împreună pentru a crea o singură conexiune, gata pentru aplicația dvs. Aceste nituri ușor de utilizat nu necesită unelte, cum ar fi șuruburi, pentru instalare.
Niturile cu clichet pot fi folosite cu Inele de fixare și șaibe cu inele de fixare, când orificiul compatibil are un diametru de 5,5 mm.
Când este utilizat în combinație cu un inel de fixare, nitul este potrivit pentru aplicații foarte subțiri. Niturile cu clichet pot fi folosite și cu șaibe cu inele de fixare, care acționează ca o șaibă specială de amortizare, oferind nitului cu clichet mai mult suport de suprafață.
Dispozitivele noastre de fixare includ o opțiune de nailon 6/6, o opțiune din polietilenă de joasă densitate (LDPE) și o opțiune LDPE care are o clemă de polipropilenă (PP).
Ansamblul pentru nit include o clemă tată și o șaibă mamă. Clema tată se fixează prin înclichetare în șaiba mamă; ansamblul se folosește pentru a fixa suprafețele împreună. Acest ansamblu pentru nit este o alegere ideală pentru panourile ondulate.
Mini-nituri cu fixare de siguranță care au un element de prindere de tip tată - mamă. Fabricate din nailon natural 6/6, RMS-01, clasa UL94 V2. Sunt soluția perfectă pentru îmbinarea a două panouri, cu un simplu clic.
Instalare rapidă prin îmbinarea prin apăsare a celor două părți tată-mamă. Aceste mini-nituri din nailon, cu fixare de siguranță, sunt o alegere ideală pentru mediile exterioare. Au o rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice.
Cleme cu fixare prin împingere, din două părți, cu piese de tip tată și mamă, care se formează pentru a îmbina panourile plate. Cele două nituri au dinți care se prind unul de celălalt pentru o fixare rapidă și ușoară, care dă un aspect frumos pe ambele părți. Fabricat din nailon 6/6, dispozitivul de fixare are profile joase pe ambele părți ale ansamblului.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.