Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Balamale mascate Piese autoadezive

 (5 Produse)

Listă Grilă

Balamale mascate demontabile

Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.

Cod Serie: SR5510

Balamale mascate fixate cu șuruburi

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Balamale mascate sudabile

Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.

Cod Serie: SR5545

Elemente din bandă velcro - Discuri împerecheate

Elementele de fixare cu bandă autogripantă au adeziv puternic cu rezistență la dezlipire inițială mare. Produsul are bază din poliester transparent pentru eliberare facilă. Se lipește bine pe suprafețe gofrate, plăci aglomerate, sticlă, lemn, metal vopsit electrostatic și suprafețe cu aderență scăzută. Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă la raze UV) Material: nailon 100% cu folie din poliester transparent. Temperatura de operare: 65F la 100F Temperatura de funcționare: -20F la 150F Aplicații. Albume de mostre, rafturi POP, mostre, incinte, ambalaje și produse de legătorie

Role de bandă autogripantă - Velcro

Elementele de fixare cu bandă autogripantă au adeziv puternic cu rezistență la dezlipire inițială mare. Produsul are bază din poliester transparent pentru eliberare facilă. Se lipește bine pe suprafețe gofrate, plăci aglomerate, sticlă, lemn, metal vopsit electrostatic și suprafețe cu aderență scăzută. Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă la raze UV) Material: nailon 100% cu folie din poliester transparent. Temperatura de operare: 65F la 100F Temperatura de funcționare: -20F la 150F Aplicații. Albume de mostre, rafturi POP, mostre, incinte, ambalaje și produse de legătorie