Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Balamale mascate Universale

 (5 Produse)

Listă Grilă

Balamale mascate demontabile

Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.

Cod Serie: SR5510

Balamale mascate fixate cu șuruburi

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Balamale mascate sudabile

Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.

Cod Serie: SR5545

Bucşe universale deschise/închise pentru cabluri

Bucșele deschise universale au un design ușor de împins. Acest lucru le permite să se blocheze cu ușurință în poziție la grosimi comune ale panourilor. Modelul despicat permite intrarea laterală a firelor, cablurilor sau tuburilor preasamblate, care au segmente mai mari decât diametrul interior al bucșei, cum ar fi conectorii.

Oferă protecție ideală pentru fire, cabluri și țevi împotriva marginilor ascuțite nefinisate. Designul deschis permite ca bucșele să fie asamblate în găuri care conțin deja un mănunchi. Ele pot fi ajustate pentru a accepta diferite diametre și forme. Instalare fără efort prin apăsarea cu vârful degetelor, ceea ce înseamnă că nu sunt necesare unelte pentru instalare.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Bucșe pentru cabluri

Bucșe universale, concepute pentru a proteja firele, cablurile, tuburile și alte obiecte cu formă neregulată de marginile ascuțite și nefinisate ale panourilor.

Bucșa ajută la absorbția șocurilor și vibrațiilor și beneficiază, de asemenea, de proprietăți de izolare. Plasa sau obturatoarele de pe diametrul bucșei oferă o potrivire pentru diferite dimensiuni, oferind în același timp un aspect curat.

Instalarea este simplă și rapidă - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor pentru a fixa bucșa în poziție. Instalare fără unelte.

  • Materiale: nailon 6/6 termostabilizat sau nailon 6/6
  • Culori: negru și alb
  • Clasa UL94 V2