Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Dublă față-verso Bandă Bandă din burete

 (20 Produse)

Listă Grilă

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote acrilic

Dubl Kote Acrylic este o bandă versatilă dublă cu spumă, care are adeziv din acrilic pe ambele părți. Ideală pentru aplicații manuale sau automatizate. Este flexibilă, putând umple spațiile și uni suprafețele neregulate. Adezivele din acrilic sunt stabile UV și au o bună rezistență la plastifiante. Specificații: Temperatură aplicații: 65F până la 100F. Temperatura de serviciu: -aplicații de la 20F până la 175F. Afișaj, Afișaj exterior, Capace, Insule, Produse pentru împrospătarea aerului, Decorațiuni de protecție, Montaj oglinzi lejere

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote cauciuc

Dubl Kote este o bandă versatilă dublă cu spumă, care are adeziv din acrilic pe ambele părți. Ideală pentru aplicații manuale sau automatizate. Este flexibilă, putând umple spațiile și uni suprafețele neregulate. Concepută să se lipească pe multe suprafeţe, inclusiv: materiale corugate, lemn, suprafețe vopsite electrostatic și suprafețe de plastic cu tensiune superficială redusă. Specificații: Adeziv: Adeziv permanent pe bază de cauciuc de pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Prezentări semi-permanente și permanente, Piese din plastic obținute prin extrudare, Canale de cablu, Afișaj, Capace, Insule, Aderă la suprafețe texturate

Bandă de transfer - ATG Adeziv acrilic, pentru aplicare permanentă

Banda adezivă Duraco ATG TAPE se folosește cu aplicatoare ATG și permite o instalare rapidă și ușoară. Specificații: Adeziv: acrilic stabilizat pe bază de sticlă Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -22F la 230F Aplicații. Postere. Indicatoare ușoare. Suporturi foto. Suporturi postere. Asamblare mapă cu buzunare. Concatenare Asamblare produs

Bandă dublă de înaltă aderență

Bandă țesătură - DSTF - Bandă economică

Banda țesătură cu margine uscată este o bandă dublu adezivă care se poate rupe cu mâna. Banda textilă de uz general DSTF reprezintă standardul în domeniu și are adeziv pe bază de cauciuc. Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc topit Temperatură aplicații: 50F la 122F Temperatura de serviciu: 32F la 158F Clasificări: Reglementări FDA 175.105 cu privire la contactul indirect cu alimentele. Diametrul interior al tamburului: 3 in Aplicații. Papetărie fixă. Plicuri. POP categorie ușoară Grafică studio/comercială. Postere

Elemente de bandă adezivă de înaltă performanţă

Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile trei culori: transparent, gri și alb. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Elementele pretăiate ușurează aplicarea - doar desprindeți protecția și lipiți. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: Transparent: -20F la 300F Alb: -20F la 240F Gri: -20F la 240F; Aplicații: Aparate: înlocuirea elementelor mecanice de fixare la aparatele de consum și comerciale. Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two

Remo Two este o bandă cu spumă dublu adeziv, detașabilă pe ambele părți. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Ambalaje consum. Grafică promoțională de unică folosință Kituri neatașate la grafică

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two cu grosime mare

Thick Remo Two sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Beneficiază de adeziv detaşabil pe ambele feţe Partea detașabilă se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One

Remo One este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Permanent pe bază de cauciuc pe ambele părți, adeziv detașabil pe partea de montare; Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Vitrine temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință. Semnalizare produse la raft.

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One cu grosime mare

Thick Remo One sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Produsul beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 150F Pentru aplicații ușoare sau umplerea golurilor. Este conceput pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - Twin Stick

Twin Stick este produsul preferat de profesioniști pentru asamblarea rafturilor POP și a panourilor de afișaj. Suportul flexibil din spumă umple golurile, permițând îmbinarea unor suprafețe neregulate. Adezivul nostru extrem de agresiv a fost conceput pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv carton corugat, plăci aglomerate, lemn, material plastic cu energie superficială redusă, materiale vopsite electrostatic, acoperiri UV.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - bandă Twin Stick groasă

Hrubé lepiace výseky Twin Stick s permanentným lepidlom a penovým nosičom na oboch stranách je možné využiť na vytvorenie trvalého priestorového efektu 3D. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Použitie. Ľahké zariadenia alebo vyplnenie trhlín. Vytvorenie 3D efektu. Napomáha pevnému uchyteniu pútačov. Vyskakovacie

Elemente din bandă adezivă - Bandă DK Film cu adeziv pe bază de cauciuc

Pelicula DK este o bandă de peliculă dublă cu aderență ridicată, cu adeziv din cauciuc. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială ridicată la dezlipire și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv substraturi de suprafață cu energie scăzută. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Aplicații: Plăcuțe de identificare, ambalare și legătorie, afișaj, rafturi POP, cutii din carton corugat, elemente de fixare din plastic, pentru a enumera doar câteva aplicații.

Role bandă adezivă de înaltă performanță

Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile în 4 culori: transparent, alb, gri și negru. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: -20F la 300F Aplicații. Aparate electrice: înlocuitor pentru elementele mecanice de fixare în aparatele casnice și comerciale Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului

Role bandă peliculă - Bandă detașabilă 4181, permanentă, detașabilă

4181 este bandă dublă permanentă, detașabilă, cu strat detașabil, îmbrăcată în cauciuc permanent sintetic pe partea deschisă, iar pe partea închisă în adeziv din acrilic detașabil. Specificații: Clasificare: Regulament FDA 175.105, contact indirect cu alimentele Diametru tambur: 76,0 mm. Aplicații: Plăci de protecție/anti-zgâriere, montarea posterelor, îmbinare, plicuri resigilabile, ambalaje resigilabile

Role de bandă adezivă - Bandă 8606 detașabilă de etanșare în pungă, cu strat de peliculă

8606 este o bandă de uz general pentru pungi resigilabile din polietilenă / polipropilenă, atunci când aplicarea benzii are loc în faza de fabricare a acestora. Datorită variației mari a materialelor flexibile de ambalare și a gradelor de aderență necesare, se recomandă ca banda să fie complet evaluată în toate aplicațiile înainte de utilizare.

Role de bandă adezivă - DK Film - Cauciuc

Banda DK oferă rezistența la dezlipire a unui adeziv permanent pe bază de cauciuc fără dezavantajul grosimii benzii de burete. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială la dezlipire ridicată și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe. Pentru o mai mare flexibilitate în aplicații, sunt disponibile două grosimi de adeziv: Pentru proiecte mai puțin solicitante, convenabile, utilizați banda de 3,0 ml. Utilizați banda de 4,5 mm. pentru aplicații care necesită o rezistență mai mare la forfecare: Extruziuni, Plăcuțe de identificare, Ambalare și legare, Afișaje, Dosare / Cutii din carton striat, Articole de fixare din plastic

Role de bandă cu spumă dublu adeziv - Detașabilă pe o parte - Remo One

Remo One® este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Este concepută pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar, standuri de prezentare temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință, Semnalizare produse la raft. Rolele scurte sunt perfecte pentru a fi incluse în kituri cu materiale de afișaj promoționale sau temporare.

Role de bandă dublu adezivă - Detașabilă pe o parte - Bandă pentru rafturi metalice

Banda adezivă pentru rafturi metalice Duraco Metal Shelf Tape a fost testată în magazine pentru a răspunde nevoilor din domeniu. Este o bandă cu spumă dublu adeziv, care poate fi îndepărtată de pe suprafețele neexfoliabile fără a lăsa urme inestetice de burete. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Adezivul de pe partea aplicată pe raft este conceput special pentru ca banda să poată fi îndepărtată de pe suprafața metalică fără ca buretele să se rupă. Temperatura de operare: 65F la 100F Temperatura de funcționare: -20F la 150F Aplicații. Fixare canal pentru prețuri, Rafturi de metal, Depozite: Etichetare zone, Rafturi de prezentare, Afișaj pe rafturi metalice

Role de peliculă - Bandă permanentă 4813 de etanșare în pungă - margine de prindere

Banda adezivă 4813 pentru lipirea pungilor este destinată aplicării permanente și este acoperită pe ambele părți cu un adeziv de înaltă performanță pe bază de cauciuc topit. Adezivul este susținut de o bandă care se poate tăia la căldură, cu margine fără adeziv pe ambele părți pentru îndepărtarea facilă și rapidă a suportului. Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc topit Temperatură aplicații: 41F la 122F Temperatura de serviciu: -4F la 149F Clasificări: Reglementări FDA 175.105 cu privire la contactul indirect cu alimentele. Aplicații: Tăiere la temperatură redusă, viteză sporită