Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(14 Produse)
Cutii de joncțiune pentru echipamente electrice și / sau electronice, pe lângă faptul că au capacități de rupere. Sunt disponibile în material fără halogen sau ignifug.
Aceste cleme prezintă o parte superioară îmbinată cu balama și care se blochează. Cablul sau cablurile se așază în centrul clemei, după care piesa superioară cu balama se închide deasupra. Picioarele clemei se poziționează în cele două orificii. Partea superioară se fixează cu ajutorul celor două șuruburi și menține cablul pe poziție. După strângerea șuruburilor, picioarele se extind, menținând întregul ansamblu pe poziție, fără a mai fi necesare alte elemente de fixare. Ca urmate, nu este nevoie de acces pe partea inferioară a plăcii.
Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi
Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0
Se poate închide și deschide de mai multe ori pentru adăugarea sau extragerea unor cabluri. Baza mare, cu margine în relief, asigură fixarea stabilă. Nailon 6/6
Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Partea superioară a clemei se presează sub capac pentru a bloca cablurile pe poziție. Sunt disponibile două variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Se fixează ușor, datorită bazei autoadezive. Nu este necesar niciun orificiu de montare. Dispozitivul de blocare menține cablurile pe poziție și poate fi deblocat. Sunt disponibile diverse variante constructive, în culori diferite, realizate din diverse materiale. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Clemele ajustabile pentru cabluri sunt echipate cu mecanism cu clichet pentru a menține în mod sigur pe poziție mănunchiurile de cabluri. Aceste cleme se pot redeschide pentru modificarea traseelor unor cabluri.
Gama noastră este realizată din nailon 6/6 și include opțiuni care sunt deja echipate cu o bandă autoadezivă, pentru asigurarea comodă și ușoară a pachetelor de cabluri. Pentru cele care nu sunt echipate cu bandă adezivă, aceasta trebuie achiziționată separat - răsfoiți gama noastră Benzi pentru opțiunile potrivite.
Cleme pentru cutii de distribuție care pot fi utilizate cu o gamă compatibilă de cutii de distribuție.
Mini-suporturile de tip șea sunt în principal utilizate la strângerea și gruparea cablurilor în aplicațiile electronice. Suportul de tip șea pentru fire ține componentele în ordine și grupate. De asemenea, vă ajută să vă asigurați că firele sunt ușor de accesat pentru asamblare sau reparare ulterioară.
Gama noastră include suporturi de tip șea pentru fire, cu vârf cu blocare și fără blocare, opțiuni cu bază adezivă, precum și suporturi de tip șea pentru fire, cu intrare laterală, orificii oarbe și distanțiere. Printre opțiunile de montare se numără variantele prin împingere și cu șurub.
Dimensiunea redusă a cestor suporturi de tip șea pentru fire le face utile în aplicațiile în care spațiul este limitat.
Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.
Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Șeaua de tip balama pentru fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.
Sistemul de tip balama aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.
Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.
Táto zarážka jazýčka sa vyžaduje v spojení s uzáverom so zámkom, ktorý sa zatvára zabuchnutím. Vyrobené z ocele a pozinkované.
Sortiment lopatkových západiek je zámok pre veľké namáhanie, ktorý sa zatvára zatlačením a je ideálny pre veľké skrinky. Zámky sa dajú otvárať zvnútra pohybom jazýčka. Fungovanie blokovacieho uzáveru vyžaduje objednať uzamykacie zariadenie pod číslom dielu 016A71E. Výber materiálov, s rovnakým alebo rôznymi kľúčmi a triedou IP54, poskytuje riešenie pre aplikačné prostredie a dodatočné zabezpečenie.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.