Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Bușoane ușor de îndepărtat

 (6 Produse)

Listă Grilă

Buşoane conice cu mâner

Dopurile conice acoperite au margini convexe care garantează o potrivire sigură. Dispune de un design push-fit care facilitează utilizarea și îndepărtarea. Folosit pentru țevi, găuri oarbe și mobilier.

  • Concepute pentru a asigura o fixare sigură datorită marginilor convexe.
  • Protejează împotriva contaminanților, resturilor și deteriorării.
  • Reutilizabile datorită materialului și fără a afecta eficacitatea sigiliului.
Material: Silicon Culoare: Gri, Galben, Verde, Alb, Roșu, Negru, Roz, Mov, Albastru, Transparent Cod Serie: SR5751

Buşoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele pentru furtunuri cu clapetă centrală sunt proiectate pentru a astupa și etanșa capetele furtunurilor. Au nervuri care asigură o fixare strânsă la astuparea conductelor hidraulice, fără a le forța. Au o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.

Clapeta centrală internă permite introducerea și scoaterea simplă a bușonului, făcându-l o alternativă ce poate fi utilizată fără probleme. În plus, forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare. Bușoanele se potrivesc perfect, iar etanșarea strânsă împiedică în mod eficient pătrunderea prafului, murdăriei și altor impurități în furtun. Acest lucru ajută la protejarea componentelor interne, garantând performanțe optime.

Folosite în mod obișnuit la construcții, automobile și aplicații agricole.

  • Prezintă o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.
  • Prezintă nervuri care asigură o potrivire strânsă la blocarea conductelor hidraulice, fără a le forța.
  • Forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare.
Material: EVA Culoare: Galben Cod Serie: SR6111

Bușoane Ezeplug

Ezeplugs sunt concepute pentru a sigila și fixa găurile filetate. Acestea sunt prevăzute cu o clapetă de tragere centrală sau laterală pentru inserare și extragere ușoară. Disponibile în mai multe dimensiuni, acestea pot proteja peste 25 dimensiuni de filet imperial sau metric împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Fila de tragere flexibilă face ca îndepărtarea să fie simplă.

  • Include o clapetă de tragere centrală sau laterală care permite introducerea și scoaterea cu ușurință din orificiile filetate.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
  • Este simplu de instalat prin designul patentat cu montare rapidă și blochează bușonul pe poziție printr-o simplă apăsare.
Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1055

Bușoane cu deschidere rapidă

Dopurile cu eliberare rapidă asigură o etanșare sigură pentru furtunuri. Acestea rămân atașate în timpul utilizării. Concepute ca racorduri masculine pentru seriile ISO A și ISO B. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.

  • Fitinguri tată pentru seriile ISO A și ISO B.
  • Oferă o protecție excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii și previne scurgerile.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 C la 135 C.
Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1182

Bușoane de mascare, fără flanșă

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.

  • Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
  • Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.
  • Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice.
Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028