Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filete UNF Capace cu îndepărtare rapidă

 (3 Produse)

Listă Grilă

Capace cu clapetă de rupere

Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.

Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.

Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.

Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.

  • Farby: modrá, prírodná a žltá
  • V súlade s RoHS




Cod Serie: SR1022, SR1033

Capace cu clapetă de tragere

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
Material: LDPE, EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Capace hexagonale

Náš sortiment šesťhranných krytiek má pevný dizajn pre jednoduché nasadenie a odstránenie. Dodávajú sa vo všetkých bežných veľkostiach hydraulických spojok.

Krytky majú šesťhranný tvar, vďaka čomu sú ideálne na ochranu šesťhranných spojov a zostáv. Univerzálnosť krytiek však znamená, že sú vhodné aj na ochranu zaoblených súčastí. To z nich robí flexibilnú a úspornú voľbu pre množstvo projektov.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: prírodná



Cod Serie: SR1127