Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN Capete tuburi Bandă de mascare

 (3 Produse)

Listă Grilă

Bucșe de capăt - Conicizate

Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.



Cod Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Capace de conducte cu striaţii

Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.


Cod Serie: SR1046

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340