Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Capete tuburi Șuruburi de etanșare M2

 (3 Produse)

Listă Grilă

Șuruburi de etanșare cap buton

Această gamă de șuruburi de etanșare are un cap de tip capac cu acționare torx și încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă între cap și antrenare și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele în diverse aplicații
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Șuruburi de etanșare cap plat

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap cilindric cu trei opțiuni: acționare torx, acționare Philips și acționare cu fante. Șuruburile cu acționare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. Șuruburile cu acționare Phillips pot rezista la cupluri mari, fiind astfel o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă și facilitează îndepărtarea șurubului, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. În cele din urmă, șuruburile cu fantă au o capacitate de cuplu mai mică decât alte tipuri de antrenare, cum ar fi Phillips sau Torx. Aceste șuruburi încorporează o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și componenta de îmbinat, pentru a completa o etanșare mai sigură. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, și sunt ușor magnetice.

Șuruburile de etanșare cu cap cilindric sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.

  • Oferă o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
  • Includ o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și suprafața de îmbinare pentru a completa o etanșare mai sigură.
Material: Oţel inoxidabil 303 Series Code:

șuruburi de etanșare integrale

Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu o caracteristică de etanșare pentru a oferi o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Au cap hexagonal și includ o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Series Code: