Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

NEMA Capete tuburi Încuietori cu sfert de rotaţie

 (10 Produse)

Listă Grilă

Mâner cu sfert de rotație

Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.

Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná (strieborná)
  • Trieda podľa DIN-EN 1774

Jazýček sa predáva samostatne

Încuietoare cu sfert de rotație

Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna

Încuietori cu arc cu sfert de rotaţie

Štvrťotáčkové západky s pružinou sú ideálne na použitie na elektrorozvodné skrine a ochranné kryty. K dispozícii je sedem typov hlavy a šesť rozsahov uchytenia, dve možnosti výberu materiálu (nehrdzavejúca oceľ a zliatina zinku) s rôznymi povrchovými úpravami. Variácie tohto produktu sú široké.

  • Trieda IP65
  • Povrchová úprava: nehrdzavejúca oceľ, čierno práškované alebo pochrómované.

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de L

Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Încuietori cu sfert de rotaţie - Blocare cu lacăt și mâner fluture

Sú vybavené okom pre visiaci zámok pre zvýšenú bezpečnosť pri uzavretí. Sú vybavené gumeným tesnením na zabezpečenie dodatočného utesnenia. V ponuke sú zámky pravostranné aj ľavostranné a rôzne prevedenia zachytenia.

Încuietori cu sfert de rotaţie din plastic, cu filet

Plastové štvrťotáčkové zámky s pružinou sú ľahkou alternatívou ku kovovému vyhotoveniu zámku. Dodávajú sa s kovovou poistnou maticou s možnosťou samostatného dokúpenia plastovej poistnej matice. K dispozícii sú 4 typy hláv.

Încuietori cu sfert de rotaţie pentru uși groase

Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.

Încuietori cu sfert de rotație - Mâner fluture și carcasă cu lungime extinsă

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchopom sú k dispozícii s predĺženým puzdrom. Sú vhodné pre zvukotesné a izolované dvere a dodávajú sa s gumeným tesnením pre zvýšenú tesniacu schopnosť. Sú dostupné vo vyhotovení s pochrómovaným a čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

Încuietori miniaturale cu arc cu sfert de rotaţie

Minizápadky sa dodávajú vo vyhotovení s rôznymi typmi hláv, rozpätí zachytenia a typov, aby pokryli celý rad požiadaviek zariadení. Typ 1 používa pružinu a je vyrobený z odolného tlakovo liateho zinku.