Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Bușoanele pentru furtunuri cu clapetă centrală sunt proiectate pentru a astupa și etanșa capetele furtunurilor. Au nervuri care asigură o fixare strânsă la astuparea conductelor hidraulice, fără a le forța. Au o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.
Clapeta centrală internă permite introducerea și scoaterea simplă a bușonului, făcându-l o alternativă ce poate fi utilizată fără probleme. În plus, forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare. Bușoanele se potrivesc perfect, iar etanșarea strânsă împiedică în mod eficient pătrunderea prafului, murdăriei și altor impurități în furtun. Acest lucru ajută la protejarea componentelor interne, garantând performanțe optime.
Folosite în mod obișnuit la construcții, automobile și aplicații agricole.
Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.
Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
Hadicové servisné zátky zabraňujú nákladným únikom olejov a chemikálií počas údržby a opravy hadíc a pevných potrubí. Guma je pevná a opakovane použiteľná. Na aplikáciu nie sú potrebné žiadne nástroje, stačí zatlačiť a zakrútiť.
Series Code: SRF0071
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
V sortimente na ochranu hadíc a káblov nájdete štandardné aj prémiové prevedenie ohňovzdorných návlekov, ktoré ponúkajú vysoko kvalitné pružné ochranné krytie pre káble, hydraulické vedenia a gumové hadice. Ohňovzdorné návleky zaisťujú ochranu proti vysokým teplotám, sálavému teplu, priamym plameňom a zásahu tekutým kovom. Vnútorný návlek má dobré izolačné vlastnosti a prevádzkovú teplotu 700 C. Červený silikónový kryt štandardného návleku je samozhášavý a vysoko pružný, takže ho možno ľahko nasadiť aj na zahnuté alebo nepravidelné tvary. Návlek prémium má vonkajší povlak zo silného vytlačovaného silikónu, ktorý zaisťuje stály tvar a umožňuje ľahké nasadenie na rovné hadice, rúrky a káble
Series Code: SR1100, SR6001, SR6002
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.