Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Ajustabil Cu cheie Pistoane cu arc

 (21 Produse)

Listă Grilă

Broaşte cu blocare prin apăsare - Blocarea ușilor de sticlă la tragere

Zatláčacie zámky sa montujú do vnútorného krídla posuvných sklenených dverí. Pri uzamknutí sa vysunie vnútorný čap, ktorý zabráni otvoreniu posuvných dverí. Zámky majú neodvŕtateľný stred a sú ideálne na výstavné skrinky s cennými predmetmi a na presklené vitríny.

Broaște cu blocare prin apăsare - broască pentru șina inferioară

Zatláčacie zámky poskytujú dostatočnú úroveň zabezpečenia pre sklenené posuvné dvere, ktoré sa uzamykajú cez spodnú koľajnicu dverí. Zatlačovací mechanizmus šetrí čas v rušných prostrediach. Zámok z tlakovo liateho zinku s neodvŕtateľným stredom poskytuje zvýšenú bezpečnosť.

Broaște cu blocare prin apăsare și fixare cu piuliţă

Tento sortiment zámkov sa upevňuje maticou. Zatlačovacie zámky sú vhodné pre také zariadenia, ako napríklad posuvné dvere, výstavné skrine, bezpečnostné mreže či okenice. Zámok s pozdĺžnym profilom ponúka pohodlný systém „zatlačením zamkni, kľúčom otvor“. K dispozícii je výber rovnakých a rôznych kľúčov, ktoré vyhovujú rôznej úrovni zabezpečenia.

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

Mânere cu sfert de rotație - mâner în T

Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.

Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná (strieborná)
  • Trieda podľa DIN-EN 1774

Jazýček sa predáva samostatne

Încuietoare ajustabilă - cu opritor

Nastaviteľné strmeňové závory sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Konštrukcia má skrutkovanú závoru, ktorá poskytuje nastaviteľný rozsah uchopenia. Sortiment sa dodáva z rôznych materiálov, ktoré vyhovujú prostrediu aplikácie, na výber sú s visiacim zámkom alebo bez visiaceho zámku, aby vyhovovali rôznym úrovniam bezpečnostných požiadaviek.

Cod Serie: SR5028

Încuietori cu camă și blocare cu cheie pentru cabinete

Tento sortiment zámok s jazýčkom je vhodný pre vystavovacie skrinky, bezpečnostné skrinky a skladové skrinky. V ponuke je výber s rovnakými alebo s odlišnými kľúčmi a rôznymi rozsahmi úchopu pre rôzne požiadavky aplikácie.

Cod Serie: SR1887

Încuietori cu camă

Încuietorile cu came sunt concepute să blocheze și să asigure accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.

Aceste încuietori oferă o asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.

Gama este disponibilă cu o serie de tipuri de încuietori, incluzând: cu cheie principală, cu cheie la fel și cu cheie diferită.

  • Materiale: oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Opțiuni de finisare: vopsire cu pulbere, cromat și oțel inoxidabil
  • Culori: negru și natural (argintiu)

Încuietori cu camă și mâner - Ajustabile

Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Mânere cu sfert de rotație - mâner în L

Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Încuietori cu compresie ajustabilă

Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.

Cod Serie: SR5547

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner în formă de T

Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Încuietori cu compresie şi mâner T

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

Cod Serie: SR5090

Încuietori cu sfert de rotație - Mâner fluture cu cheie

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok má vonkajšie tesnenie, montážnu maticu a dva štandardné Eurokľúče (5333).

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje, poskytuje zvýšenú bezpečnosť, zabraňuje neoprávnenému vstupu a zároveň umožňuje ľahký prístup pri odomknutí. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia používané v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, tlakovo liaty zinok
  • Farba: čierna, prírodná


Cod Serie: SR5541

Încuietori cu sfert de rotație - securizate

Bezpečnostná štvrťotáčková západka má triedu IP65 a je vhodný pre ľavé alebo pravé prevedenie. Keď je zámok odomknutý, kľúč slúži ako rukoväť. Kľúč je špecifický pre tento zámok a je potrebné ho objednať so zámkom. Na výber je pochrómovaný kľúč (16711E) alebo kľúč s čiernym poťahom (16712E).

Încuietori miniaturale fără arc, filetate, cu sfert de rotaţie

Tento sortiment mini zámkov s jazýčkom je bez pružiny a s rovnakými kľúčmi. Typ upevnený maticou zapadá do výrezu 16,2 x 14,2, typ upevnený klipom zapadá do výrezu 17,2 x 14,2.

Încuietori pentru mobilier - Cupă îngropată

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Material: Aliaj de zinc Series Code:

Încuietori pentru mobilier - Încuietoare glisantă pentru uși de sticlă

Tento sortiment zámkov je ideálny pre aplikácie posuvných sklenených dverí. Tento sortiment ponúka možnosti s rovnakými a rôznymi kľúčmi, spolu s rôznymi spôsobmi montáže.

Cod Serie: SR5543

Încuietori pentru mobilier - Încuietoare glisantă verticală pentru lemn

Tento sortiment zámkov je ideálny pre zásuvky a skrinky na drevený nábytok. Prevedenie a povrchové úpravy sú štýlové a poskytujú estetický vzhľad. Na výber s rovnakými alebo rôznymi kľúčmi.