HTTP Status 400 – Bad Request

Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Deschis

 (2 Produse)

Listă Grilă

Bușoane protecție balamale - deschise

Mufa de protecție cu balama deschisă oferă protecție durabilă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umidității în rulmenții balamalelor și în articulațiile pivotante. Designul său cu centru deschis permite suspendarea ușoară în timpul depozitării și vopsirii. Poate rezista la temperaturi de la -30 C până la +50 C.

  • Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii la balamale și la îmbinările pivotante. Profilul are un centru deschis care permite suspendarea piesei în timpul depozitării și vopsirii.
  • Furnizate într-un format deschis.
Material: PP Culoare: Gri Cod Serie: SRF0008

Bușoane protecție balamale - deschise cu nervuri

Mufa de protecție cu balama deschisă, cu un design canelat, asigură o protecție puternică. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umidității în rulmenții balamalelor și în articulațiile pivotante. Designul său cu centru deschis permite suspendarea ușoară în timpul depozitării și vopsirii. Poate rezista la temperaturi de la -10 C până la +110 C.

  • Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii la balamale și la îmbinările pivotante. Profilul are un centru deschis care permite suspendarea piesei în timpul depozitării și vopsirii.
  • Furnizate într-un format deschis.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRF0016