Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(27 Produse)
Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Ansambluri de tije pentru instalarea în două sau trei puncte a încuietorilor încastrate la nivel. Ansamblurile de tije includ ghidajul, opritoarele și tija. Tijele din aluminiu au un diametru de .34". Ansamblurile de tije au o întindere de .75". Suporturile cu ghidaj și opritor sunt realizate din oțel 1010 cu inserții negre de nailon. Încuietoarea nu este inclusă, aceasta trebuind să fie achiziționată separat.
Mânerele încastrate montate prin înșurubare se fixează cu ajutorul piulițelor și a șaibelor furnizate. Finisajul satinat este aspectuos iar stilul mânerelor este ideal pentru echipamente de catering sau cele de preparare a alimentelor.
Mânerele de tragere de formă arcuită au un profil semi-plat, ideal când sunt necesare două mânere în cazul panourilor cu deschidere/închidere. Sunt disponibile opțiuni de montare frontală sau dorsală, pe lângă o serie de opțiuni de finisaje, care să completeze aspectul estetic.
Mânerele noastre metalice de tragere au formă de U și sunt realizate dintr-un tub de formă rotundă, pătrată sau ovală, în cazul în care necesitățile sunt mai mult de natură ergonomică. Oferă o varietate de materiale și finisaje, potrivite diferitelor medii de aplicații și aspectului estetic al produsului finit. Designul variat unghiular oferă o serie de opțiuni de unghiuri de tragere. În funcție de nevoile de montare, oferă o varietate de montări frontale și dorsale.
Mânerele de tragere cu arc sunt gândite să controleze mișcarea de revenire a mânerului. Arcul permite fie oprirea, fie revenirea mânerului în poziție. Sunt, în mod deosebit, potrivite la tragere și ridicare. Oferă o varietate de forme și materiale, potrivite diferitelor aplicații.
Mânerele noastre cu punte tubulară sunt utilizate la tragerea ușilor mari sau la ridicarea capacelor mari de dulapuri. Sunt prevăzute cu profil drept sau unghiular, ideal pentru ușile cu două aripi. Se pot monta pe partea din spate a panoului sau pe partea din față a acestuia. Gama variată de materiale și finisaje le face potrivite mediilor specifice, dar le conferă și un aspect estetic al finisajului specific al echipamentului.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Mânerele de tragere încastrate sunt montate la nivel cu ușa sau panoul. Pot fi montate prin fixarea lor în panou; ele pot fi, de asemenea, sudate sau montate cu șurub. Mânerele încastrate din plastic sunt cele mai populare; cu toate acestea, oferim și mânere la nivel din oțel inoxidabil și aluminiu.
Ideale ca mânere de sertar, mânerele cu margine oferă o serie de profile personalizate, cu posibilitatea de etichetare sau spațiu gol. Sunt disponibile o serie de finisaje și dimensiuni. Se pot monta cu șurub pe canal, pentru a permite multi-poziționarea atunci când se alege un profil mai lung.
Mânerele tubulare de înaltă calitate au picioare de prindere realizate din oțel inoxidabil 316 prin turnare de precizie și sunt finisate prin electroliză, având un aspect mat deschis. Picioarele de prindere au garnituri inelare pentru a fixa tubul în unghi drept.
Mânerele tip U pentru dulap sunt rotunjite, au o margine ridicată și două orificii filetate pentru montare. Construcția unitară este rezistentă și reprezintă o soluție de calitate ridicată, mânerul fiind fixat prin spatele panoului și oferind un aspect plăcut.
Această gamă de mânere de tip bară are un design integral din metal. Forma de tip mamă în unghi drept este prevăzută cu o treaptă rotunjită, cu găuri de montare filetate la bază. Designul dintr-o singură bucată este uniform, solid și durabil. Aceste mânere de tip bară oferă un produs finit de înaltă calitate, cu opțiuni de montare fie pe partea din spate, fie pe partea operatorului.
Mânerele au o formă de U plăcută la vedere, care oferă un aspect îngrijit și ordonat. Acestea pot fi folosite într-o varietate de aplicații, inclusiv în cazul capacelor de utilaje, unităților de depozitare și panourilor de acces.
Fiecare mâner este furnizat cu discuri de amplasare, inele de îmbrăcare, șuruburi și șaibe - acolo unde este cazul.
Mânere înclinate pentru dulap - tip tată
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
Încuietorile cu buclă de sârmă sau verigile cu sârmă sunt utilizate într-o vastă gamă de aplicații. Sunt mai solide decât încuietorile pentru sertare cu închidere pe centru. Gama vă oferă o vastă serie de opțiuni de poziții de montare, materiale, dimensiuni și sisteme de blocare, pentru o siguranță sporită.
Încuietorile cu inel unesc și fixează două componente împreună. Sunt realizate din oțel inoxidabil sau oțel zincat și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială. Pot fi blocate cu ajutorul unui lacăt.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile extensibile cu inel și placă de prindere reprezintă o soluție ergonomică pentru o mare varietate de aplicații în care este nevoie de o încuietoare simplă. Zăvorul și placa de prindere trebuie comandate separat. Ambele sunt disponibile în construcție din oțel moale sau oțel inoxidabil.
Încuietorile centrale pentru sertare au o suprafață netedă pentru un aspect estetic și funcționează cu cârlig. Acestea îmbină două componente și se blochează prin împingerea încuietorii peste partea centrală. Încuietoarele din această gamă sunt dedicate utilizărilor lejere, spre deosebire de încuietorile cu sârmă. Sunt utilizate în cazul recipientelor de mici dimensiuni, cutiilor metalice și utilajelor industriale mici pentru curățat. Oferă o varietate de materiale, potrivite diferitelor medii de aplicații.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile extensibile premium au un design discret, ușor curbat, care oferă un aspect plăcut și ergonomic, precum și rezistență împotriva deschiderii accidentale în prezența vibrațiilor. Corpul extrem de rezistent include toate piesele funcționale, pentru rezistență la manipulare. Acţiunea simplă a pârghiei permite blocarea sigură, cu acces facil şi rapid Structura nituită creşte performanţa şi durabilitatea. Astfel, această încuietoare este ideală pentru aplicații de interior sau exterior. Sarcina maximă de lucru este de 1200 N. Sunt disponibile modele cu chei la fel sau fără chei.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina