Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fixare în orificiu

 (7 Produse)

Listă Grilă

Transportoare cu bile - Sarcină mare

Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie majú vysokú nosnosť a sú stavané na zabezpečenie dlhej prevádzkovej životnosti. Majú integrované protiprachové tesnenie a otvor na odvod nečistôt pre maximálnu účinnosť a plynulý chod.

Cod Serie: SR6454

Transportoare cu bile - Sarcină medie

Transferurile cu bile pentru utilizări potrivite ca intensitate sunt rezistente la coroziune și sunt proiectate cu o gaură de ieșire a murdăriei și cu garnitură din pâslă de lână, pentru o eficiență maximă. Dispun de o bilă mare portantă, care se așază pe numeroase bile mici încapsulate într-o cupă semisferică.

Dispun de o suprafață mare de suport, pentru mai multă stabilitate, putând fi folosite în manipularea mărfurilor și bagajelor, pe liniile de asamblare și în aplicații de încărcare a mașinilor, sisteme de uși glisante și bancuri pentru utilaje. Folosite în mod obișnuit în industriile grele, cum ar fi cele de producție, auto și transport maritim.

  • Material: zinc, oțel, oțel inoxidabil
  • ‌Culoare: naturală

Transportoare cu bile - sistem Euro

Guľôčkové dopravné jednotky EURO sú vhodné pre zariadenia, ako sú manipulácia s leteckými kontajnermi a nákladom, montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí. Dopravné jednotky EURO majú špeciálne ložiskovú misku s tvrdenej ocele s otvorom pre odvod nečistôt a tesnenie z plsti. Pripevňujú sa pomocou radu pružných objímok.

Cod Serie: SR6422

Transportoare cu bile - Înălţime mică

Gama de bile cu înălțime redusă pentru transportoare oferită de Essentra se fixează prin intermediul unei flanșe și prezintă un orificiu de evacuare a murdăriei. Bilele sunt lubrifiate, nefiind necesare acțiuni ulterioare de ungere. Sunt disponibile variante cu lagăre din oţel carbon, nailon şi inox.

Transportoare cu bile de mare capacitate

Bilele de mare capacitate sunt proiectate și fabricate conform unor standarde precise. Este disponibilă o gamă largă de dimensiuni cu capacități de încărcare între 35 kg și 1000 kg Toate unităţile de capacitate mare sunt rezistente la coroziune şi sunt vopsite electrostatic în negru.

Transportoare cu bile mini

Mini guľôčkové dopravné jednotky sú vhodné napríklad pre meracie zariadenia, vodiace lišty pre malý lineárny pohyb (napr. posun fotopapiera), dopravníkové systémy v čistých priestoroch, miniatúrne mechanizmy. Všetky majú skrutku so závitom z nehrdzavejúcej ocele a dodávajú sa v plochom alebo skosenom vyhotovení.

Cod Serie: SR6421

Transportor cu bile de capacitate mare - Cu arc

Foarfece și prese mecanice, precum și utilaje de turnare sunt doar câteva dintre aplicațiile în care se pot utiliza bile de transfer cu arc. O presă, de exemplu, poate fi echipată cu mese transportoare cu bile cu arc pentru a facilita încărcarea și descărcarea pieselor. Când presa este acționată, arcurile se comprimă, bilele coboară sub suprafața mesei, iar piesa de lucru rămâne așezată pe o suprafață solidă. După îndepărtarea presiunii. bilele se ridică, putându-se astfel roti și permițând îndepărtarea ușoară a piesei de lucru.