Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN LDPE Furniture & Metal Fabrication

 (6 Produse)

Listă Grilă

Bușoane cu striații pentru capete de conducte

Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.

Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.

Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.

  • Două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj.
  • Proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor.
  • Ideale pentru utilizări mecanice și de inginerie.
Material: LDPE Culoare: Negru, Albastru, Roșu Cod Serie: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Capace de conducte cu striaţii

Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.


Cod Serie: SR1046

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capace flexibile de conducte

Naše pružné krytky potrubia ponúkajú široký sortiment väčších rozmerov. Vyrobené z pružného PE, čo umožňuje ľahšie nasadenie na potrubie.


Cod Serie: SR1388

Capace încastrate de conducte

Zapustené krytky pomáhajú chrániť skosené hrany a vnútorné steny potrubia pred koróziou a poškodením. Umožňujú upevniť háky žeriavov na premiestňovanie potrubia počas skladovania, prepravy a kladenia.

Náš sortiment je dostupný z dvoch materiálov podľa výberu. Polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) v čiernej farbe je vhodný pre náročné aplikácie. Je odolný voči teplotám od -30 do +60 C. Polyetylén (PE) v žltej farbe je vysoko flexibilný. Mäkký materiál umožňuje jednoduchú montáž pre väčšie veľkosti rúr.

  • Vhodné pre rad špecifikácií rúr podľa DIN:zDN 150doDN 1000.
  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyetylén (PE)
  • Farby: čierna a žltá




Cod Serie: SR1370, SR1371

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý zasúvací dizajn. Dizajn má tiež pružné rebrá, ktoré zaisťujú vždy priliehavé vsadenie do otvoru.

Táto ochrana príruby nevyžaduje žiadne upevňovacie prvky na montáž. Spĺňa normy pre príruby podľa ANSI B16.5 trieda 150, triedy podľa DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyetylén (PE) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: žltá



Cod Serie: SR1365