Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Metal Componente mecanice

 (7 Produse)

Listă Grilă

Inserţii rotunde cu filet metalic

Okrúhle vložky so závitom sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach. Celokovové vložky so závitom sú ideálne pre aplikácie pre silnú záťaž a sú vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov.



Cod Serie: SR5438, SR1571

Inserții de tub pătrat

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, TPR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Unelte de montare bușoane de etanșare - metrice

Aceste instrumente de montare bușoane de etanșare pentru dimensiuni metrice sunt concepute pentru a ajuta la instalarea eficientă a bușoanelor de etanșare în diverse aplicații. Contribuie la o etanșare mai bună prin reducerea scurgerilor de aer sau contaminanți.

Bușoanele de etanșare sunt montate într-o gaură forată, iar bila de expansiune este presată în manșonul dopului. Inelele de etanșare canelate separate ale bilei bușonului sunt presate în materialul carcasei pentru a astupa și etanșa orificiul în mod permanent. Bila rămâne astfel fixată pe poziție. Nu este nevoie de filetare, alezare sau prelucrare a canelurilor cu garnitură inelară, ci doar de bandă sau etanșare.

Gama de produse include modele cu scule de mână și scule pneumatice pentru diverse instalații. Înainte de a exercita presiune, vă rugăm să vă asigurați că bila este așezată complet. Sunt adesea utilizate în aplicații pneumatice, hidraulice, fluide, auto, industriale și supape.

  • Contribuie la o etanșare mai bună prin reducerea scurgerilor de aer sau contaminanți.
  • Include modele cu scule de mână și scule pneumatice pentru diverse instalații.
  • Utilizate în aplicații pneumatice, hidraulice, fluide, auto, industriale și supape.
  • Pentru dimensiuni metrice.
Material: Oțel Cod Serie: SRP0193

Unelte de montare pentru bușoane de etanșare - inci

Aceste instrumente de montare bușoane de etanșare cu dimensiuni în țoli sunt concepute pentru a ajuta la instalarea eficientă a bușoanelor de etanșare în diverse aplicații. Contribuie la o etanșare mai bună prin reducerea scurgerilor de aer sau contaminanți.

Bușoanele de etanșare sunt montate într-o gaură forată, iar bila de expansiune este presată în manșonul dopului. Inelele de etanșare canelate separate ale bilei bușonului sunt presate în materialul carcasei pentru a astupa și etanșa orificiul în mod permanent. Bila rămâne astfel fixată pe poziție. Nu este nevoie de filetare, alezare sau prelucrare a canelurilor cu garnitură inelară, ci doar de bandă sau etanșare.

Gama de produse include modele cu scule de mână și scule pneumatice pentru diverse instalații. Înainte de a exercita presiune, vă rugăm să vă asigurați că bila este așezată complet. Sunt adesea utilizate în aplicații pneumatice, hidraulice, fluide, auto, industriale și supape.

  • Contribuie la o etanșare mai bună prin reducerea scurgerilor de aer sau contaminanți.
  • Include modele cu scule de mână și scule pneumatice pentru diverse instalații.
  • Utilizate în aplicații pneumatice, hidraulice, fluide, auto, industriale și supape.
  • Pentru dimensiuni în inci.
Material: Oțel Cod Serie: SRP0193

Șaibe filetate de prindere

Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.

Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Șaibele captive au un filet foarte puțin adânc pe diametrul interior.
  • Odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
  • Cu montare cu șurub.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0168

șaibe cu aerisire din inox

Șaibele cu aerisire sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a ajuta la eliberarea rapidă a gazelor din găurile filetate oarbe. Șaibele sunt comune pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de ventilație reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șaibe cu aerisire din oțel inoxidabil include șaibe care sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a îmbunătăți viteza și performanța creării de vid în camerele cu vid. Aceste șaibe cu aerisire sunt utilizate în mod obișnuit pentru mașini industriale sau componente auto.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Sunt des folosite la sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale din sistemele de vid înalt.
  • Utilizate cu bolțuri, șuruburi sau alte elemente de fixare pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea ansamblului și sunt folosite la utilajele industriale sau componentele auto.
  • Folosit pentru utilaje industriale sau componente auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0097.A2

șaibe de etanșare

Șaibele de etanșare sunt folosite pentru a oferi o soluție de etanșare fiabilă și eficientă. Au un design care creează o etanșare strânsă între două suprafețe, prevenind scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.

Această gamă de șaibe de etanșare include și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, fiind și ușor magnetice.

Șaibe de etanșare sunt utilizate în mod obișnuit în echipamente industriale și aplicații auto. Sunt reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.

  • Previne scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.
  • Includ și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile.
  • Reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.
Material: Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0180