Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Ajustabil Pe bază de cauciuc Bandă din burete

 (10 Produse)

Listă Grilă

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote cauciuc

Dubl Kote este o bandă versatilă dublă cu spumă, care are adeziv din acrilic pe ambele părți. Ideală pentru aplicații manuale sau automatizate. Este flexibilă, putând umple spațiile și uni suprafețele neregulate. Concepută să se lipească pe multe suprafeţe, inclusiv: materiale corugate, lemn, suprafețe vopsite electrostatic și suprafețe de plastic cu tensiune superficială redusă. Specificații: Adeziv: Adeziv permanent pe bază de cauciuc de pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Prezentări semi-permanente și permanente, Piese din plastic obținute prin extrudare, Canale de cablu, Afișaj, Capace, Insule, Aderă la suprafețe texturate

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two

Remo Two este o bandă cu spumă dublu adeziv, detașabilă pe ambele părți. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Ambalaje consum. Grafică promoțională de unică folosință Kituri neatașate la grafică

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - Două părți detașabile - Remo Two cu grosime mare

Thick Remo Two sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Beneficiază de adeziv detaşabil pe ambele feţe Partea detașabilă se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One

Remo One este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Permanent pe bază de cauciuc pe ambele părți, adeziv detașabil pe partea de montare; Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Vitrine temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință. Semnalizare produse la raft.

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One cu grosime mare

Thick Remo One sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Produsul beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 150F Pentru aplicații ușoare sau umplerea golurilor. Este conceput pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - Twin Stick

Twin Stick este produsul preferat de profesioniști pentru asamblarea rafturilor POP și a panourilor de afișaj. Suportul flexibil din spumă umple golurile, permițând îmbinarea unor suprafețe neregulate. Adezivul nostru extrem de agresiv a fost conceput pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv carton corugat, plăci aglomerate, lemn, material plastic cu energie superficială redusă, materiale vopsite electrostatic, acoperiri UV.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - bandă Twin Stick groasă

Hrubé lepiace výseky Twin Stick s permanentným lepidlom a penovým nosičom na oboch stranách je možné využiť na vytvorenie trvalého priestorového efektu 3D. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Použitie. Ľahké zariadenia alebo vyplnenie trhlín. Vytvorenie 3D efektu. Napomáha pevnému uchyteniu pútačov. Vyskakovacie

Role de bandă cu spumă dublu adeziv - Detașabilă pe o parte - Remo One

Remo One® este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Este concepută pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar, standuri de prezentare temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință, Semnalizare produse la raft. Rolele scurte sunt perfecte pentru a fi incluse în kituri cu materiale de afișaj promoționale sau temporare.

Role de bandă din spumă cuî adeziv antiderapant

Buretele NoSkid este o spumă antiderapant acoperit pe o parte cu un adeziv permanent cu mare rezistență la dezlipire. A se utiliza la suporturi sau pe baza vitrinelor pentru a preveni alunecarea Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc pe o parte (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă la raze UV) Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 175F Aplicații: suporturi. Suporturi pentru mouse. Rafturi POP Acoperirea rafturilor Aparate de mici dimensiuni Produse pentru birouri

Role de bandă dublu adezivă - Detașabilă pe o parte - Bandă pentru rafturi metalice

Banda adezivă pentru rafturi metalice Duraco Metal Shelf Tape a fost testată în magazine pentru a răspunde nevoilor din domeniu. Este o bandă cu spumă dublu adeziv, care poate fi îndepărtată de pe suprafețele neexfoliabile fără a lăsa urme inestetice de burete. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Adezivul de pe partea aplicată pe raft este conceput special pentru ca banda să poată fi îndepărtată de pe suprafața metalică fără ca buretele să se rupă. Temperatura de operare: 65F la 100F Temperatura de funcționare: -20F la 150F Aplicații. Fixare canal pentru prețuri, Rafturi de metal, Depozite: Etichetare zone, Rafturi de prezentare, Afișaj pe rafturi metalice