Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Mobilier Piulițe

 (3 Produse)

Listă Grilă

Piulițe de blocare

Vačkové uzamykacie matice sa zvyčajne používajú v nábytkárskom a stolárskom odvetví. Používajú sa na vytvorenie bezpečného spoja pri montáži a zostavovaní nábytku. Majú krížový typ drážky.

Vačkové uzamykacie matice sa a vkladajú do predvŕtaného otvoru v jednom s panelov nábytku, ako je napríklad drevená doska. Potom sa doklepnú kladivom na miesto. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.

  • Materiál: zliatina zinku
  • Možnosti povrchovej úpravy: poniklovanie, pozinkovanie (Zamak), ľahké pokovovanie Collinox alebo bez povrchovej úpravy

Piuliţe de îmbinare

Spojovacie matice sú spojovacie spojky, ktoré ponúkajú najvyššiu ochranu proti oxidácii. Matica má šesťhrannú hlavu, ktorá je vhodná pre imbusový kľúč M5. Vďaka tomu sa rýchlo a jednoducho inštalujú.

Bežne sa používajú v kombinácii so spojovacími skrutkami na spojenie komponentov dohromady. Sú vhodné pre drevené zostavy, vrátane plochého baleného nábytku a drevených rámov.

Dodávané v rôznych veľkostiach závitov.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Piuliţe cilindrice cu filet transversal

Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.

Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.

Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.

  • Materiály: zliatina zinku a oceľ
  • Farba: prírodná


Cod Serie: SR1585