Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Stâlpi și distanțiere de stivuire a bobinelor din fibră, fabricate din nailon 6/6, clasificat UL94 V0, cu aspect negru. Aceste accesorii din fibră sunt folosite pentru stivuirea mai multor bobine de fibră și distanțarea bobinelor de fibră de pe placa PCB.
Rýchloupínacie návleky eliminujú znečistenie hydraulického vedenia počas výmeny hadíc. Sú odolné voči teplu, ozónu a oteru a uľahčujú montáž a demontáž hadicových zväzkov
Cod Serie: , SR1108, SR1080
Ochranné textilné návleky schválené pre ťažobný priemysel sú vyrobené z husto tkaného materiálu, ale nerobia bubliny a optimálne chránia hadice proti ultrafialovému žiareniu a oderu. Tieto návleky s vysokým stupňom odolnosti proti pretrhnutiu a dobrým obmedzovaním únikov prevádzkových kvapalín účinne obmedzujú sústredený prúd z bodových únikov. Schválenie a certifikácia: Schválené MSHA #MSHA IC0234/0; zodpovedá FED0STD0191 skúšobnej metódy 5309 pre odolnosť voči oderu; zodpovedá ASTM D6770 pre odolnosť textilných tkanín voči oderu.
Cod Serie: , SR1082
Špirálové ochranné kryty na hadice FRAS sú samozhášavé a antistatické, a preto sú ideálne na použitie v podzemí. Výnimočne odolné proti rozdrveniu s vysokou odolnosťou proti oderu ochranné kryty znižujú riziko poranenia a sú vhodné na obalenie jednej alebo viacerých hadíc.
Cod Serie: SR1081
Chrániče Spiralguard sú vhodné pre väčšinu typov hydraulických, pneumatických a priemyselných hadicových zostáv v celom rade priemyselných odvetví. Majú výbornú tvarovú pamäť pre maximálne pokrytie hadice a výnimočnú odolnosť proti rozdrveniu. Zachovávajú si vysokú odolnosť proti oteru, osvedčili sa v náročných podmienkach a majú dobrú odolnosť voči UV žiareniu. Chrániče Spiralguard sú vhodné na ovinutie samostatných hadíc alebo hadicových zväzkov a dodávajú sa v praktickom kartónovom balení, vďaka ktorému sa ľahko skladujú.
Cod Serie: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.