Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Conic Plastic Cu blocare pe margine

 (23 Produse)

Listă Grilă

Brățări distanțier cu răsucire

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu.

Bucșe de capăt - Conicizate

Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.



Cod Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Bucșe de capăt rotunde - Standard

Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.


Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE, TPR Culoare: Galben, Negru, Portocaliu, Roșu Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Bușoane cu ureche de tragere laterală

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE Culoare: Albastru, Galben, Natural Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bușoane de protecție cu laturi paralele

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: LDPE, TPR, TPE, PVC, Vinil Culoare: Natural, Negru, Roșu, Verde Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Capace Standard de capăt rotunde

Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.



Cod Serie: SRF0068

Capace pentru şuruburi

Podložky a krytky na podložkách Unicap sú z estetických alebo bezpečnostných dôvodov určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov. Tieto krytky a podložky sú vďaka svojmu materiálu odolné voči korózii, oderu a nárazom a poskytujú dlhotrvajúcu ochranu a odolnosť.

Naviac chránia pred nečistotami a ľahko sa inštalujú a odstraňujú zatlačením. Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové. Používajú sa v stavebníctve, nábytkárstve a v spotrebičoch.

Upozorňujeme, že v tomto sortimente nájdete krytky a podložky, ktoré sa predávajú samostatne a obe si ich budete musieť objednať.

  • Materiál: PP, HDPE, LDPE
  • Farba: sivá, strieborná, čierna, biela, prírodná, kremeň, hnedá, kameň, béžová, zlatá, oranžová



Cod Serie: SR1801

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Capace-bușon conice - Flanșă mare

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE Culoare: Galben, Roșu, Albastru Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Cleme pentru cabluri - Brățări de prindere duble pentru conducte și cabluri

Clemele duble pentru cabluri și țevi permit crearea traseului pentru un tub/o conductă de 25,0 mm și pentru două mănunchiuri de cabluri separate, fiecare cu diametrul de maximum 6,0 mm.

Este folosită pentru a fixa cabluri și țevi pe un panou cu bucșă ghimpată.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Natural
  • Clasa UL94 V2

Cleme pentru cabluri - Cleme U cu fixare

Nízkoprofilové káblové svorky na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany.

Cleme pentru cabluri - Fixare cu clips cu aripioare, pentru cablaje

Această clemă pentru cabluri se fixează în gaură oarbă apăsând cu capul unei chei imbus standard de 6 mm pe capul de montare. Clemele sunt reutilizabile și deblocabile pentru strângerea ușoară a firelor.

Cleme pentru cabluri - Fixare în gaură oarbă, Cu balama

Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi

Suport PCB - blocare de siguranță în gaură oarbă/blocare de siguranță în gaură oarbă

Aceste distanțiere au elemente de fixare în gaură oarbă la ambele capete pentru fixare sigură. Sistemul de montare în gaură oarbă este flexibil și se blochează în orificii rotunde, filetate, ștanțate sau găurite.

Suport cu blocare pe colț pentru placa cu circuite

Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic.

Suport cu blocare pe margine pentru placa cu circuite

Suporturile pentru plăci cu fixare pe margini fără camă prind marginea plăcii cu circuite, iar montarea cu siguranță și extremitatea de ghidare sunt ideale pentru montarea rapidă. Placa cu circuite se poate îndepărta rapid pentru depanare.

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare pe margini, cu blocare inversă

Aceste suporturi se montează dinspre partea inferioară a șasiului, prezentând o zonă cu înălțime redusă în afara acestuia. Se montează în orificii pătrate cu dimensiuni .375 x .313 și nu se pot roti. Suporturile blochează plăcile cu circuite prin intermediul unui braț care se poate acționa pentru eliberarea plăcii.

Suport pentru plăci cu circuite, cu fixare pe margini - montare cu șurub, alungit

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov a umožňujú rýchle uvoľnenie. Rozpery montované so skrutkou sú veľmi bezpečné a spoľahlivé. Montujú sa so samoreznou skrutkou.

Cod Serie: SR2758

Suport pentru plăci cu circuite, fixare cu nit și siguranță

Suportul este conceput pentru a se monta ușor pe șasiuri, prin intermediul nitului SR. Permite susținerea plăcilor cu diferite grosimi. Capul nitului este semirotund pentru a se minimaliza înălțimea părții ieșite dedesubtul șasiului

Suporturi PCB cu împingere

Aceste distanțiere au un con flexibil de fixare care se va bloca în gaura oarbă rotundă, filetată, perforată sau găurite. Sunt disponibile versiuni cu sistem de blocare sau fără.

Suporturi pentru cabluri fără blocare

Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.

Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.

Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni clasificate UL94 HB, UL94 V0 și UL94 V2.

Suporturi pentru plăcile de circuite, anti-rotație

Gama de suporturi pentru plăcile de circuite fixează placa de margine, micșorând spațiul necesar. Sunt disponibile cu sau fără sistem de blocare, pentru o rezistență sporită.