Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN Poziție setată Protecții complete pentru flanșe

 (4 Produse)

Listă Grilă

Discuri de protecție pentru flanșe

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PPCuloare: NegruStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SR1172

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý zasúvací dizajn. Dizajn má tiež pružné rebrá, ktoré zaisťujú vždy priliehavé vsadenie do otvoru.

Táto ochrana príruby nevyžaduje žiadne upevňovacie prvky na montáž. Spĺňa normy pre príruby podľa ANSI B16.5 trieda 150, triedy podľa DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyetylén (PE) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: žltá


Series Code: SR1365

Protecţii flanșe

Kryty na príruby sú ideálne na ochranu prírub s vnútorným povlakom a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu prírub. Sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým typom čiel prírub.

Ponúkajú pružnosť, odolnosť a vďaka univerzálnemu dizajnu sú vhodné na ochranu otvorov pre skrutky. Ľahko sa nasadzujú. Sortiment zahŕňa varianty vyrobené vstrekovaním.

Vhodné pre príruby podľa normy ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyetylén (PE)
  • Farba: žltá


Series Code: SR1353

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

Chránič čiel prírub, ktorý slúži ako ochranný kryt na ochranu príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním.

Kónický tvar vytvára pevnú priľnavosť k nákrúžku príruby potrubia a nasadenie si nevyžaduje žiadny spojovací materiál. Sú vyrobené z odolného materiálu a sú vhodné pre príruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyetylén
  • Farba: žltá


Series Code: SR1354