Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polietilenă Autofiletant Protector cu flanșă ridicată

 (2 Produse)

Listă Grilă

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

  • Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.
  • Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.
  • Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI.
Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

Kónický tvar pre pevné uchytenie vo vnútri príruby. Nie je potrebný spojovací materiál či iné upevňovacie prvky. Vyrobené z polyetylénu. Bráni mechanickému poškodeniu, usadzovaniu nečistôt a vlhkostí počas otryskávania a pieskovania.

Series Code: SR1372

Cod Serie: SR1372