Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(18 Produse)
Bușoanele conice de mascare sunt disponibile ca bușoane solide sau goale pe dinăuntru pentru a ajuta la compresie. Bușoanele reutilizabile au o rezistență chimică excelentă și sunt disponibile din silicon sau EPDM, pentru aplicații expuse la temperatură.
Construcția patentată cu montaj rapid a bușoanelor Ezeplug permite fixarea rapidă a bușoanelor printr-o simplă apăsare. Bușoanele din LDPE prezintă o clapetă de tragere puternică și flexibilă, centrală sau laterală, pentru îndepărtarea eficientă din 25 de dimensiuni uzuale de filete.
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Bușoanele de mascare cu tragere prin orificiu sunt ideale pentru mascarea orificiilor drepte și filetate. Clapeta de tragere permite inserarea ușoară într-un orificiu și e foarte utilă pentru înlăturarea bușonului din orificii foarte strânse. Materialul este flexibil, permițând variația ușoară a dimensiunii pe care o poate masca.
Bușoanele de mascare cu șaibă pentru temperatură înaltă sunt disponibile în două versiuni: din cauciuc natural siliconic sau din EPDM negru. Ambele variante funcționează ca bușoane atât pentru orificiile filetate, cât și pentru cele drepte și maschează suprafața din jurul orificiului. Buşonul împreună cu şaiba acţionează ca o unitate.
Capacele cu clapetă de rupere sunt soluția standard disponibilă, care vă va permite să satisfaceți cerințele clienților, fără acele prea des întâlnite întârzieri.
Capacele cu clapetă de rupere sunt capace cu fixare rapidă și cu desfacere rapidă. Fiind o soluție rapidă, pot fi ușor fixate sau desfăcute într-o serie de aplicații, inclusiv: tubulatură și țevi hidraulice esențiale, precum cele pentru transportul uleiurilor sau altor fluide în cadrul vehiculelor și utilajelor. Acest lucru face din ele alegerea ideală în sectorul producției de vehicule specializate și în alte sectoare auto și de producție.
Capacele cu clapetă de rupere mai ajută și la protejarea capetelor de tubulatură și tevi în timpul transportului și depozitării. Acestea protejează piesele împotriva avarierii, mizeriei, umezelii și a altor forme de infiltrare. Aceste capace sunt extrem de versatile și sunt ideale pentru o serie de aplicații și pentru diferite tipuri de filet, printre care: BSP, GAS, UNF, JIC și NPT.
Realizate din polietilenă de mică densitate (LDPE), capacele sunt prevăzute cu o clapetă simplă de rupere, pentru a putea fi rapid desfăcute și scoase. Ușurința cu care capacul cu clapetă de rupere poate fi scos din țevile hidraulice face ca procesul de scoatere a acestora să fie mai rapid. Prin simpla acțiune de tragere de clapetă, capacul se deschide, desfăcându-se.
Materialul din LDPE este dur și flexibil. Oferă multe din beneficiile capacelor din PVC, precum integritatea și curățenia.
Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Capace flexibile pentru temperatură înaltă, cu un design ergonomic cu clapă de tragere pentru montare și demontare ușoară. Potrivite pentru utilizare pe aplicații filetate sau simple.
Designul unic se potrivește unei game de aplicații și dimensiuni de filet, inclusiv metric, UNF și BSP. Gama include opțiuni cu un design pe șase fețe.
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Gama noastră de capace flexibile la înaltă temperatură vă este oferită într-o varietate de dimensiuni care sunt potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Aceste capace flexicap sunt durabile, făcându-le o alegere ideală pentru o multitudine de utilizări; aspectul lor atractiv din vinil le face deosebit de bune pentru aplicații finite.
Fabricate din PVC flexibil (90 Shore) de culoare galbenă, care poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 210 C. Aceste capace extrem de flexibile oferă o rezistență chimică excelentă și sunt o soluție economică pentru utilizări unice. Aplicațiile tipice includ vopsirea cu pulbere, vopsirea electrostatică, placarea și liniile generale de vopsea. PVC-ul special formulat nu este afectat de vreme, oxidare, uleiuri și umiditate.
Capacele de capăt rotunjite, din vinil, care se montează prin apăsare, sunt realizate din PVC flexibil și se pot întinde pe dimensiuni mai mari pentru o fixare solidă, fără a se rupe, despica sau sfâșia. Finisajul lucios și atractiv face ca această componentă să fie ideală în aplicații decorative. Gama noastră vă este oferită în opțiuni de culoare negru sau roșu.
Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.
Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.
Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.
Capacele de mascare cu extragere ușoară oferă o protecție ideală pentru capete, cum ar fi tije, țevi și tuburi, în timpul procesului de fabricație. Printre aplicațiile tipice se numără: anodizare, sablare, vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și linii generale de vopsea.
Această gamă are mai multe opțiuni de stil, incluzând o gamă cu un design cu flanșă și o etanșare internă care oferă o potrivire sigură sau opțiuni care au o lamă de tragere ergonomică pentru deget, pentru o îndepărtare mai ușoară.
Aceste capace sunt ușor de montat: pentru a asigura cea mai bună potrivire posibilă, dimensiunea diametrului interior ar trebui să fie cu aproximativ 10 la sută mai mică decât diametrul exterior al piesei care este mascată.
Gama noastră este disponibilă în diferite opțiuni de materiale cu diferite proprietăți benefice. Siliconul este un material de mascare premium, cu rezistență la temperaturi ridicate și la substanțe chimice. EPDM este o opțiune de material mai economică, cu rezistență mai mică la căldură. Ambele opțiuni - silicon și EPDM - pot fi utilizate de mai multe ori. În timp ce PVC moale este o soluție mai economică, cu rezistență chimică, rezistență redusă la căldură și este pentru utilizări unice.
Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele de protecție pentru prizoane, realizate din polietilenă naturală de mică densitate, sunt folosite la protejarea filetelor BSP și UNF. Flanşa de mici dimensiuni permite strângerea facilă pe filet cu ajutorul unei chei fixe fără a fi nevoie de îndepărtarea capacului de protecţie. Acest lucru permite manipularea eficientă și asigură protecția suplimentară împotriva contaminanților. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru piulițe.
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina