Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Nituri cu clichet Știfturi cu deblocare rapidă

 (5 Produse)

Listă Grilă

Inele de siguranță - nailon

Inelele de blocare din gama noastră sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în două tipuri diferite: inele de blocare și șaibe pentru inele de blocare. Sunt utilizate frecvent în combinație cu niturile cu clichet atunci când orificiul compatibil are un diametru de 5,5 mm.

Atunci când inelele de fixare sunt utilizate cu clemele pentru nituri cu înclichetare, spațiul de fixare devine mai mare, iar acest lucru permite utilizarea întregii lungimi de fixare a nitului. Această combinație este ideală pentru îmbinarea aplicațiilor foarte subțiri.

Șaiba cu inel de blocare poate fi folosită atât cu un inel de blocare, cât și cu un nit cu înclichetare; acest lucru are ca rezultat un suport de suprafață mai mare pentru materiale mai moi și pentru găuri de dimensiuni mai mari. Această combinație este potrivită pentru aplicații rotative.

  • ‌Temperatura de funcționare: de la -40 C până la 85 C
  • Disponibilă în diverse culori: natural, negru, galben, albastru, gri și roșu.

Nituri cu clichet

Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.

Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.

Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.


  • Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
  • K dispozícii s drážkou a bez drážky
  • Teplotná odolnosť od -40 C do 85 C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, sivá, červená, transparentná, biela a žltá


Cod Serie: SR5740

Nituri striate - Clichet mamă/tată

Naše zatlačovacie upevňovacie prvky sú vyrobené z polyamidu 6.6, polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a z LDPE s polypropylénovou (PP) sponou.

Zostava nitu obsahuje sponu s vonkajším závitom a podložku s vnútorným závitom. Spona s vonkajším závitom zapadne do podložky s vnútorným závitom. Jednoduchá zostava sa používa na spojenie dvoch povrchov. Táto montáž nitmi je ideálnou voľbou pre vlnité panely.

  • Rýchla a jednoduchá montáž
  • Farby: prírodná, čierna, biela a vysoko číra (transparentná).


Cod Serie: SR1990

Nituri striate - Mini mamă/tată

Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.

Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.

  • Farby: čierna a prírodná
  • Teplotný rozsah: -40 C až 85 C.
  • Vonkajšie a vnútorné diely sú balené a predávané samostatne.


Cod Serie: SRK0015

Nituri striate - mamă/tată cu împingere

Cleme cu fixare prin împingere, din două părți, cu piese de tip tată și mamă, care se formează pentru a îmbina panourile plate. Cele două nituri au dinți care se prind unul de celălalt pentru o fixare rapidă și ușoară, care dă un aspect frumos pe ambele părți. Fabricat din nailon 6/6, dispozitivul de fixare are profile joase pe ambele părți ale ansamblului.

  • Culori: negru și alb
  • Au rezistență la coroziune, uleiuri, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice.