Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.
Vidlicové čapy z nehrdzavejúcej ocele vyrobené na použitie so spojovacími prvkami vidlicových čapov.
Aceste inele inoxidabile în formă de C sunt folosite pentru a atașa și prinde în siguranță rulmenți, angrenaje și alte componente pe arbori sau în găuri.
Au o bună rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru utilizare în condiții severe sau când există umiditate sau substanțe chimice.
Sunt simplu de instalat și demontat, făcând asamblarea și întreținerea mai ușoare și mai eficiente. Sunt folosit în mod obișnuit în sectoarele auto, industrial și de producție.
Aceste piese de împerechere ale articulației Clevis sunt menite să funcționeze cu articulația Clevis, permițând o mișcare lină și controlată. Sunt gândite să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.
Potrivirea excelentă a piesei pereche asigură o conexiune strânsă și solidă cu articulația Clevis, asigurând stabilitate, fiabilitate și transmisie optimă a sarcinii. Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura dintre componentele de îmbinat, contribuind în ansamblu la longevitatea și eficiența îmbinării.
Acesta face ca acestea să rămână aliniate și cuplate în diferite sarcini și condiții, oferind o conexiune fiabilă și sigură. Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.
Acești știfturi Clevis sunt știfturi cilindrice cu un cap plat pe de o parte. Sunt gândite să se potrivească în găurile unei articulații Clevis, formând o legătură pivotantă care permite mișcarea și reglarea unghiulară.
Oferă o rezistență excelentă, durabilitate și rezistență la coroziune. Designul său cilindric permite introducerea simplă în găuri și rotirea componentei de împerechere. În același timp, capul plat asigură o oprire în timpul instalării.
Designul lor le permite dezasamblarea rapidă și ușoară, modificarea sau înlocuirea știftului după cum este necesar. Folosite în industria auto, producție și construcții pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.