Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(87 Produse)
Aceste suporturi unice joacă rolul de arc. Partea elastică se flexează și oferă susținere continuă pentru placă.
Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor, iar elementele de fixare cu sfert de rotație contribuie la ușurința montării.
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.
Cod Serie: SR2749
Acești stâlpi de suport plăci de circuite sunt proiectați pentru a fi fixați într-un orificiu pentru cheie. Acest lucru permite îndepărtarea ușoară, dacă este necesar. Sunt disponibili fie cu baionetă, fie în două piese.
Aceste distanțiere au un con flexibil de fixare care se va bloca în gaura oarbă rotundă, filetată, perforată sau găurite. Sunt disponibile versiuni cu sistem de blocare sau fără.
Rozpery so samolepiacou základňou sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou s uškom na uvoľnenie a rýchlu montáž. Majú 3 možnosti montáže na dosku plošných spojov: zacvakávacia, neuzamykacia a plochá podpierka. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Cod Serie: SR2712
Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.
Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.
Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.
Aceste distanțiere prezintă un element inferior unic, autofiletant. Orificiul filetat în care se înșurubează are rol de filieră și realizează filetul părții inferioare în momentul înșurubării. Se pot monta în orificii filetate #8 sau M4. Se instalează ușor, cu mâna, aplicând o forță minimă. Elementul de fixare superior este de tip baionetă.
Aceste distanțiere au un capăt cu filet exterior care permite fixarea sigură cu o piuliță. Capătul superior prezintă un element de blocare de tip baionetă pentru fixarea plăcii cu circuite pe poziție.
Gama de suporturi pentru plăcile de circuite este prevăzută cu un sistem inferior conic, care oferă o stabilitate sporită și acoperă sistemul. Sunt disponibile cu sisteme superioare cu două tipuri de blocare: de tip baionetă și alungite.
Gama de suporturi pentru plăcile de circuite fixează placa de margine, micșorând spațiul necesar. Sunt disponibile cu sau fără sistem de blocare, pentru o rezistență sporită.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.