Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(12 Produse)
Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Cod Serie: SR1579
Tieto plastové krídlové skrutky s okrúhlym gombíkom možno použiť ako palcovú skrutku alebo gombík. Uzávery sú k dispozícii na použitie s ľubovoľnou dĺžkou štandardných skrutiek s vnútorným šesťhranom a k dispozícii sú viaceré farby. Gombíky sa ľahko montujú zatlačením na skrutku s vnútorným šesťhranom, ktorú používateľ potrebuje.
Mânerele rotunde pentru șuruburi cu cap cilindric și locaș hexagonal se pot monta prin presare pe acest tip de șuruburi pentru a crea un mâner de mici dimensiuni folosit la închidere sau fixare. Aceste mânere se pot folosi cu șuruburi de orice lungime, iar forma T oferă capacitate de prindere suplimentară pentru strângere.
Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.
Cod Serie: SR6127
Pachetele de produse din polipropilenă includ 10 m de tub de protecţie din polipropilenă şi 10 accesorii şi piuliţe de blocare. Setul este furnizat într-un ambalaj comod de transportat şi uşor de comandat, depozitat şi utilizat. Aplicațiile uzuale sunt lucrările de construcții, în special lucrările îngropate în zidărie sau tencuială. Tubul de protecție este rezistent la acțiunea acizilor și are proprietăți de autostingere.
Ručné skrutky majú polyamidovú plastovú hlavu s krídlom na lepšie uchytenie pri doťahovaní.
Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.
Cod Serie: SR1977
Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.
Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.
Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.
Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Șuruburile captive din această gamă au un cap mic, cu acționare cu fante. Acționarea cu fante acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, comparativ cu cele cu deschideri încastrate. Pentru a minimiza alunecarea, trebuie utilizată o lamă montată corespunzător.
Șuruburile acestea sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele. Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.