Menu Hľadať

Krytka s rebrami 8.0 mm 9.02 mm (ID) Prírodná

Táto rebrovaná krytka je určená na ochranu čapov so závitom a bez závitu. Vo vnútri je pružné rebro, a preto je vhodná do priemerov 8,0 - 9,2 mm.
Nový kód produktu:

10069806

Starý kód produktu:

10221

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2193 €
5000 + 0,1105 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

109,65 €

500 x 0,2193 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
S prírubou Nie
Farba Natural
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás