Menu Hľadať

Krytka s rebrami 28.0 mm 30.0 mm (ID) Prírodná

The finned stud cap has a unique internal finned design that allows the cap to fit onto a range of stud diameters. Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Nový kód produktu:

10350102

Starý kód produktu:

1474017

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,0886 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

8,86 €

100 x 0,0886 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
S prírubou Áno
Farba Natural
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Produkt 1474017 nahrádza:

Krytka s rebrami 28.0 mm 30.0 mm (ID) Prírodná
Nový kód produktu: 10262252
Starý kód produktu: 466972

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás