Menu Hľadať

Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Prírodná

Táto rebrovaná krytka je určená na ochranu čapov so závitom a bez závitu. Vo vnútri je pružné rebro, a preto je vhodná do priemerov 8,0 - 9,0 mm. Krytka má úchyt pre ľahké vytiahnutie.
Nový kód produktu:

10262207

Starý kód produktu:

466965

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 8999 0,1363 €
9000 + 0,1112 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
S prírubou Áno
Farba Natural
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás