Menu Hľadať

Rozpierka hranová 30.0 mm Upevnene pomocou svorky 1.2 mm

Táto zacvakávacia rozpierka s uchytením za hranu sa pripína do štvorcového spodného otvoru a pomocou bočnej spony sa uchytí na PCB. Horná spona má výstupok na zapadnutie do otvoru PCB. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10009994

Starý kód produktu:

HLCBSE2-30M-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2188 €
5000 + 0,1785 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

218,80 €

1000 x 0,2188 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie odomknutím
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnene pomocou svorky
Priemer otvoru A 4.0 mm
Dĺžka rozpierky 30.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.2 - 1.8 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás