10036365
UBM-12.3M-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2999 | 0,442 € |
3000 + | 0,3555 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Upevnenie odomknutím |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Dĺžka rozpierky | 12.3 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.484 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Výška uzamykacej hlavy A | 3.9 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.154 in |
Štandardné | RoHs |
Štandardné | REACH |
Štandardné | UL |
Štandardné | RMS |
Commodity Code | 3926909790 |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 - 2.3 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.062 - 0.091 in |
Hrúbka panela B | 0.5 - 2.3 mm |
Hrúbka panela B | 0.02 - 0.091 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.