Menu Hľadať

Rozpierka hranová 22.0 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.5 mm

This locking board mount is designed to snap into a hole and secure the PCB by its sides without the need of drilled holes on the board. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10177709

Starý kód produktu:

UBM-22.0M-01

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,5382 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

269,10 €

500 x 0,5382 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie odomknutím
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Dĺžka rozpierky 22.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Výška uzamykacej hlavy A 3.9 mm
Štandardné UL
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790
Rozsah hrúbky panela A 1.6 - 2.3 mm
Hrúbka panela B 0.5 - 2.3 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás