Menu Hľadať

Doraz M12 70.0 mm 58.0 mm Oceľ, guma

Zinc Plated Steel & Rubber Sandwich Mount with M12 threaded stud absorbs the transmission of vibration.
Nový kód produktu:

10305935

Starý kód produktu:

551986

21 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 18,6055 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

93,03 €

5 x 18,6055 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Smerovanie Vnútorný a vonkajší závit
Tvar Kónické
Commodity Code 7326909890
Tvar základne Kónické
Plný materiál Oceľ, guma
Spôsob montáže Závit

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás