Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4315 € - 0,4315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
|
||
| 0,4315 € - 0,4315 € | 300 Na sklade |
Čierna
|
|
|
||
| 0,2434 € - 0,2434 € | 900 Na sklade |
Čierna
|
|
|
||
| 0,1415 € - 0,1415 € | 277 Na sklade |
Čierna
|
|
|
||
| 0,414 € - 0,414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
|
||
| 0,2036 € - 0,2036 € | 700 Na sklade |
|
|
|
||
| 0,1225 € - 0,1225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,3819 € - 0,3819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
|
||
| 10178188 | 0,1659 € - 0,1659 € | 3000 Na sklade |
|
|
|
|
| 0,2172 € - 0,2172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
|
||
| 0,0812 € - 0,0812 € | 12000 Na sklade |
|
|
|
||
| 0,1603 € - 0,1603 € | 3026 Na sklade |
|
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku