Menu Hľadať

Osadená skrutka 5.1 mm 0.290 in (L) Uhlíková oceľ

This screw is made from carbon steel and, when used with the corresponding vibration grommet, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise.
Nový kód produktu:

10178171

Starý kód produktu:

VGS-5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1948 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

194,80 €

1000 x 0,1948 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 2.4 mm
Výška reznej hrany 1 mm
Priemer ramena 4.9 mm
Dĺžka ramena 7.4 mm
Dĺžka závitu 5.1 mm
Veľkosť závitu M3
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Na použitie s VG-2;VG-4
Plný materiál Uhlíková oceľ
Dokončiť Pozinkované, číry dichromát
Commodity Code 7318153590

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás