Menu Hľadať

Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M4 10.0 10.0 Oceľ

Táto antivibračná vložka - vonkajší závit/vonkajší závit je určená na zníženie prenosu vibrácií medzi prepojenými komponentmi. Tlmí vibrácie a predlžuje životnosť zariadenia, znižuje hluk spôsobený otrasmi.
Nový kód produktu:

20195144

Starý kód produktu:

20195144

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,35 €
50 - 99 2,12 €
100 - 199 1,76 €
200 + 1,65 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,35 €

1 x 2,35 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ závitu Vonkajší závit/vonkajší závit
d1 10.0
h1 10.0
d2 M4
l1 10.0
Axial load max. kgf 10.0
Radial load max. kgf 1.5
Plný materiál Rubber on silver zinc plated steel
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás